ÖLFLEX® 440 P 4G1,5
コントロールケーブル; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性
特長
- 高品質の絶縁体とシースにより、特に耐候性に優れた全天候型ケーブルです。
- 非常に堅牢なケーブルデザインと、広い温度範囲での使用が可能なことから、幅広い用途に使用できます。
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- 特に油や掘削液に強く、過酷な環境下での使用に適しています。
- 水深10m、水温40℃までの真水での使用を基準にしたテストを実施。
- 長距離通信用の低キャパシタンス絶縁体。
- 特殊な防火要件に準拠したハロゲンフリー絶縁体とシース。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
- VDE試験済み品質。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 屋外使用に最適です。
- -40℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
105 kg/km
銅指数
58.000 kg/km
銅指数 (lb)
389.700 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
4G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
外径
8.4 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
灰
シース色:RALカラー
RAL 7001
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
33.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
12.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
105.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 90 °C
温度、移動配線時
-40 °C まで 90 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50618EN 50620
耐候性
あり
耐薬品性
あり
加水分解耐性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-10-2
に準拠した耐MUD性
IEC 61892-4
PWISフリー
なし
耐水性
あり
継続的な水中使用が可能
あり
継続的な水中使用が可能
EN 50525-2-21
継続的な水中使用期間
10 m
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
6582
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
ÖLFLEX® 440 Pの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0012800 | 2 | なし | 0.5 mm² | 10.000 kg/km | 41 kg/km | |
0012801 | 3 | あり | 0.5 mm² | 14.000 kg/km | 45 kg/km | |
0012802 | 4 | あり | 0.5 mm² | 19.000 kg/km | 53 kg/km | |
0012803 | 5 | あり | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 65 kg/km | |
0012804 | 7 | あり | 0.5 mm² | 34.000 kg/km | 92 kg/km | |
0012805 | 12 | あり | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | 141 kg/km | |
0012806 | 18 | あり | 0.5 mm² | 86.000 kg/km | 197 kg/km | |
0012807 | 25 | あり | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | 281 kg/km | |
0012813 | 2 | なし | 0.75 mm² | 14.000 kg/km | 47 kg/km | |
0012814 | 3 | あり | 0.75 mm² | 22.000 kg/km | 53 kg/km | |
0012815 | 4 | あり | 0.75 mm² | 29.000 kg/km | 68 kg/km | |
0012816 | 5 | あり | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 81 kg/km | |
0012817 | 7 | あり | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | 115 kg/km | |
0012818 | 12 | あり | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | 176 kg/km | |
0012819 | 18 | あり | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 255 kg/km | |
0012820 | 25 | あり | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 366 kg/km | |
0012825 | 2 | なし | 1 mm² | 19.000 kg/km | 56 kg/km | |
0012826 | 3 | あり | 1 mm² | 29.000 kg/km | 61 kg/km | |
0012827 | 4 | あり | 1 mm² | 38.000 kg/km | 82 kg/km | |
0012828 | 5 | あり | 1 mm² | 48.000 kg/km | 101 kg/km | |
0012829 | 7 | あり | 1 mm² | 67.000 kg/km | 138 kg/km | |
0012830 | 12 | あり | 1 mm² | 115.000 kg/km | 215 kg/km | |
0012831 | 18 | あり | 1 mm² | 173.000 kg/km | 300 kg/km | |
0012832 | 25 | あり | 1 mm² | 240.000 kg/km | 433 kg/km | |
0012833 | 34 | あり | 1 mm² | 326.000 kg/km | 562 kg/km | |
0012834 | 41 | あり | 1 mm² | 394.000 kg/km | 688 kg/km | |
0012837 | 2 | なし | 1.5 mm² | 29.000 kg/km | 67 kg/km | |
0012838 | 3 | あり | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 96 kg/km | |
0012839 | 4 | あり | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 105 kg/km | |
0012840 | 5 | あり | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 133 kg/km | |
0012841 | 7 | あり | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 175 kg/km | |
0012842 | 12 | あり | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 265 kg/km | |
0012843 | 18 | あり | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 421 kg/km | |
0012844 | 25 | あり | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 578 kg/km | |
0012846 | 41 | あり | 1.5 mm² | 590.000 kg/km | 1064 kg/km | |
0012850 | 3 | あり | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 127 kg/km | |
0012851 | 4 | あり | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 161 kg/km | |
0012852 | 5 | あり | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 194 kg/km | |
0012853 | 7 | あり | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 296 kg/km | |
0012854 | 12 | あり | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 431 kg/km |