H07BQ-F 2X2,5
電源および制御ケーブル; 2X2.5; U0/U: 450/750 V; PUR; コアの識別: 色; 柔軟

¥1,052
在庫あり
型番
0013630
(¥1,052/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

H07BQ-F 2X2,5 power and control cable -  Primary Image
H07BQ-F 2X2,5 power and control cable -  Primary Image H07BQ-F 2X2,5 power and control cable -   Secondary Image
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
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
  • 調和欧州タイプH05BQ-FまたはH07BQ-F(導体断面により異なる)に従って製造され、◁HAR▷試験マーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • オレンジ色のシグナルカラーを施したアウターシース。
  • 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。

アプリケーション

  • 建設機械および携帯用電気機器用の電源ケーブル。
  • 代表的な応用分野は、建築現場、キャンプ、イベント技術、農業など。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

90 kg/km

銅指数

48.000 kg/km

銅指数 (lb)

322.500 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

試験電圧

3 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

7.98 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07BQ-F

ケーブル寸法

2X2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

最小外径

9 mm

最大外径

11.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

エチレン・プロピレン・ジエンゴム

絶縁体材質 短縮形

EPDM

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

オレンジ

シース色:RALカラー

RAL 2003

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

46.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

12.5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

145.0 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 90 °C

温度、移動配線時

-40 °C への 90 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

55 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐候性

はい

耐薬品性

はい

加水分解耐性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2
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
EN製品規格

EN 50525-2-21

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H05BQ-F / H07BQ-Fの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 定格電圧 銅指数 重量
0013600 2 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 14.400 kg/km 50 kg/km
0013601 3 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 21.600 kg/km 80 kg/km
00136023 4 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 28.800 kg/km 78 kg/km
00136033 5 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 36.000 kg/km 98 kg/km
0013610 2 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 19.200 kg/km 60 kg/km
0013611 3 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 29.000 kg/km 74 kg/km
00136123 4 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 38.400 kg/km 92 kg/km
00136133 5 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 48.000 kg/km 114 kg/km
0013620 2 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 29.000 kg/km 87 kg/km
0013621 3 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 43.000 kg/km 108 kg/km
00136223 4 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 58.000 kg/km 137 kg/km
00136233 5 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 72.000 kg/km 165 kg/km
0013630 2 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 48.000 kg/km 90 kg/km
0013631 3 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 72.000 kg/km 161 kg/km
00136323 4 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 96.000 kg/km 206 kg/km
00136333 5 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 120.000 kg/km 254 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!