H05BQ-F 5G0,75
電源および制御ケーブル; 5G0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; コアの識別: 色; 柔軟
特長
- 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
- 調和欧州タイプH05BQ-FまたはH07BQ-F(導体断面により異なる)に従って製造され、◁HAR▷試験マーク付きで信頼性と品質が証明されています。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- オレンジ色のシグナルカラーを施したアウターシース。
- 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。
アプリケーション
- 建設機械および携帯用電気機器用の電源ケーブル。
- 代表的な応用分野は、建築現場、キャンプ、イベント技術、農業など。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
98 kg/km
銅指数
36.000 kg/km
銅指数 (lb)
241.900 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05BQ-F
ケーブル寸法
5G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
最小外径
7.6 mm
最大外径
9.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
エチレン・プロピレン・ジエンゴム
絶縁体材質 短縮形
EPDM
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
オレンジ
シース色:RALカラー
RAL 2003
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
39.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
12.5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
123.8 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 90 °C
温度、移動配線時
-40 °C への 90 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐候性
はい
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
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
EN製品規格
EN 50525-2-21
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H05BQ-F / H07BQ-Fの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 定格電圧 | 銅指数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0013600 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 14.400 kg/km | 50 kg/km | ||
0013601 | 3 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 21.600 kg/km | 80 kg/km | ||
00136023 | 4 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 28.800 kg/km | 78 kg/km | ||
00136033 | 5 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 36.000 kg/km | 98 kg/km | ||
0013610 | 2 | いいえ | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 19.200 kg/km | 60 kg/km | ||
0013611 | 3 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 29.000 kg/km | 74 kg/km | ||
00136123 | 4 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 38.400 kg/km | 92 kg/km | ||
00136133 | 5 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 48.000 kg/km | 114 kg/km | ||
0013620 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 29.000 kg/km | 87 kg/km | ||
0013621 | 3 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 43.000 kg/km | 108 kg/km | ||
00136223 | 4 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 58.000 kg/km | 137 kg/km | ||
00136233 | 5 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 72.000 kg/km | 165 kg/km | ||
0013630 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 48.000 kg/km | 90 kg/km | ||
0013631 | 3 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 72.000 kg/km | 161 kg/km | ||
00136323 | 4 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 96.000 kg/km | 206 kg/km | ||
00136333 | 5 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 120.000 kg/km | 254 kg/km |