CABLE TROLLEY FLAT C40 35X97
cable trolley component
在庫あり-納期目安:7営業日
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
cable trolley component
ケーブル最大重量
32 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
ケーブルトロリーシステム
C40
ケーブルトロリーシステムコンポーネント
ケーブルトロリー
製品構成
ケーブル形状
フラット
全長
200.0 mm
全体幅
125 mm
フラットケーブル最小幅
0.00 mm
フラットケーブルの最大幅
97.0 mm
フラットケーブルの最小高さ
0.00 mm
フラットケーブルの最大高さ
35.0 mm
コネクタの直径
125 mm
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Cable trolley flat cablesの全製品
型番 | ケーブル形状 | ケーブルトロリーシステム | フラットケーブルの最大幅 | コネクタの直径 | |
---|---|---|---|---|---|
62200419 | フラット | C40 | 97.0 mm | 80 mm | |
62200421 | フラット | C30 | 54.0 mm | 50 mm | |
62200442 | フラット | C30 | 54.0 mm | 50 mm | |
62200446 | フラット | C40 | 72.0 mm | 125 mm | |
62200453 | フラット | C30、ステンレススチール | 54.0 mm | 50 mm | |
62200457 | フラット | C40 | 97.0 mm | 125 mm | |
62200462 | フラット | C30、ステンレススチール | 54.0 mm | 50 mm | |
62200464 | フラット | C40 | 52.0 mm | 80 mm | |
62200477 | フラット | C30 | 54.0 mm | 80 mm | |
62200479 | フラット | C40 | 72.0 mm | 80 mm | |
62200480 | フラット | C40 | 132.0 mm | 80 mm | |
62200554 | フラット | Steel wire | 44 mm | 50 mm | |
62204505 | フラット | C40 | 132.0 mm | 125 mm |
閉じる
すべて表示