CABLE TROLLEY FLAT C40 22X52
ケーブル・トロリー部品

¥20,192
在庫あり
型番
62200464
(¥20,192/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CABLE TROLLEY FLAT C40 22X52 cable trolley component -  Primary Image
CABLE TROLLEY FLAT C40 22X52 cable trolley component -  Primary Image CABLE TROLLEY FLAT C40 22X52 cable trolley component -   Other Image CABLE TROLLEY FLAT C40 22X52 cable trolley component -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・トロリー部品

ケーブル最大重量

32 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

ケーブルトロリーシステム

C40

ケーブルトロリーシステムコンポーネント

ケーブル・トロリー

製品構成

ケーブル形状

フラット

全長

125.0 mm

全体幅

80 mm

フラットケーブル最小幅

0.00 mm

フラットケーブルの最大幅

52.0 mm

フラットケーブルの最小高さ

0.00 mm

フラットケーブルの最大高さ

22.0 mm

コネクタの直径

80 mm

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Cable trolley flat cablesの全製品

型番 ケーブル形状 ケーブルトロリーシステム フラットケーブルの最大高さ フラットケーブルの最大幅 コネクタの直径
62200419 フラット C40 22.0 mm 97.0 mm 80 mm
62200421 フラット C30 15.0 mm 54.0 mm 50 mm
62200442 フラット C30 30.0 mm 54.0 mm 50 mm
62200446 フラット C40 35.0 mm 72.0 mm 125 mm
62200453 フラット C30ステンレス鋼 15.0 mm 54.0 mm 50 mm
62200457 フラット C40 35.0 mm 97.0 mm 125 mm
62200462 フラット C30ステンレス鋼 30.0 mm 54.0 mm 50 mm
62200464 フラット C40 22.0 mm 52.0 mm 80 mm
62200477 フラット C30 22.0 mm 54.0 mm 80 mm
62200479 フラット C40 22.0 mm 72.0 mm 80 mm
62200480 フラット C40 22.0 mm 132.0 mm 80 mm
62200554 フラット スチールロープ 15 mm 44 mm 50 mm
62204505 フラット C40 35.0 mm 132.0 mm 125 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!