STEEL CABLE TIE LSC 4.6 - 100
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 4.6mm; 全長: 100mm; 金属; ステンレス鋼; ハロゲンフリー; UV抵抗性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
特長
- バインド小ネジのため必要なスペースが最小
- 確実なボールロック、自動ロック式
- 優れた化学薬品耐性
- 耐熱性
- 耐酸性
アプリケーション
- 屋外使用および最も過酷な条件下での使用、腐食および天候への耐性あり
- FLEXIMARK®ステンレス製マーキングの固定に対応
- 過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道、飲食料品など)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
100.000
適切なツール
STEEL GUN HT-338 ケーブルタイプライヤー
製品構成
全長
100 mm
厚さ
0.26 mm
最大結束径用
21 mm
材質
ステンレス鋼
ケーブルタイ幅
4.6 mm
カラー
金属
製品特性
最大取付温度
150 °C
最低温度
-80 °C
最大温度
539 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
による耐油性
Achilles JQS
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
まで UL 62275 (e-file number: E193947) まで UL 1565 (e-file number: E193947)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E193947) まで CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E193947)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
はい
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
LSC steel cable ties (with polyester coating)の全製品
型番 | 最小結束径 | 最大結束径用 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61813085 | 21 mm | 金属 | 100 | |||
61813086 | 32 mm | 金属 | 100 | |||
61813087 | 40 mm | 金属 | 100 | |||
61813088 | 51 mm | 金属 | 100 | |||
61813089 | 102 mm | 金属 | 100 | |||
61813090 | 152 mm | 金属 | 100 | |||
61813091 | 203 mm | 金属 | 100 | |||
61813092 | 254 mm | 金属 | 100 | |||
61813093 | 51 mm | 金属 | 100 | |||
61813094 | 102 mm | 金属 | 100 | |||
61813096 | 152 mm | 金属 | 100 | |||
61813097 | 203 mm | 金属 | 100 | |||
61813098 | 254 mm | 金属 | 100 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ