STEEL CABLE TIE LSC 7.9 - 840
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 7.9mm; 全長: 840mm; 金属; ステンレス鋼; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥7,265
在庫切れ
型番
61813098
(¥7,265/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Steel cable tie LSC 7.9-840.0 cable tie -  Primary Image
Steel cable tie LSC 7.9-840.0 cable tie -  Primary Image Steel cable tie LSC 7.9-840.0 cable tie -   Other Image Steel cable tie LSC 7.9-840.0 cable tie -   Other Image Steel cable tie LSC 7.9-840.0 cable tie -   Other Image Steel cable tie LSC 7.9-840.0 cable tie -   Other Image Steel cable tie LSC 7.9-840.0 cable tie -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • バインド小ネジのため必要なスペースが最小
  • 確実なボールロック、自動ロック式
  • 優れた化学薬品耐性
  • 耐熱性
  • 耐酸性

アプリケーション

  • 屋外使用および最も過酷な条件下での使用、腐食および天候への耐性あり
  • FLEXIMARK®ステンレス製マーキングの固定に対応
  • 過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道、飲食料品など)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルタイ

梱包単位 (VPE)

100.000

適切なツール

STEEL GUN HT-338 ケーブルタイプライヤー

製品構成

全長

840 mm

厚さ

0.26 mm

最大結束径用

254 mm

材質

ステンレス鋼

ケーブルタイ幅

7.9 mm

カラー

金属

製品特性

最大取付温度

150 °C

最低温度

-80 °C

最大温度

539 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

Achilles JQS

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 1565 (e-file number: E193947)
まで UL 62275 (e-file number: E193947)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E193947)
まで CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E193947)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

LSC steel cable ties (with polyester coating)の全製品

型番 最小結束径 最大結束径用 カラー 梱包単位 (VPE)
61813085 21 mm 金属 100
61813086 32 mm 金属 100
61813087 40 mm 金属 100
61813088 51 mm 金属 100
61813089 102 mm 金属 100
61813090 152 mm 金属 100
61813091 203 mm 金属 100
61813092 254 mm 金属 100
61813093 51 mm 金属 100
61813094 102 mm 金属 100
61813096 152 mm 金属 100
61813097 203 mm 金属 100
61813098 254 mm 金属 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!