BASIC TIE TOOL
ケーブル・タイ・プライヤー; ケーブルタイ幅用: 4.2mm

¥10,821
在庫あり
型番
62120321
(¥10,821/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

BASIC TIE TOOL cable tie plier -  Primary Image
BASIC TIE TOOL cable tie plier -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 低コストスターター製品

アプリケーション

  • プラスチック製ケーブルタイ用ケーブルタイガン
  • ケーブルタイの締付け、および切断
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・タイ・プライヤー

重量

0.31 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

全長

160 mm

全体幅

130 mm

全体高さ

20.3 mm

カラー

黒/赤

ケーブルタイ幅用

4.2 mm

製品特性

最大締付トルク

127.5 N

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

BASIC cable tie pliersの全製品

型番 製品タイプ
62120321 ケーブル・タイ・プライヤー
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!