SKINDICHT® DTN 3 CABLE BUSHING SYSTEM
エンジニアリング; ケーブル直径: 12 - 17.5 mm; CR(クロロプレンゴム); 黒
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
oil resistant
cold resistance
特長
- マルチダクトスリーブとして使用可能
- ストレインリリーフ
アプリケーション
- ケーブル径が4~32 mmのケーブルのグロメット。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
エンジニアリング
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
22 mm
全体幅
33.5 mm
光幅
17.5 mm
最小ケーブル外径
12 mm
ケーブル最大外径
17.5 mm
本体材質
CR(クロロプレンゴム)
本体材質 短縮形
CR
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-30 °C