SKINDICHT® DTN 1 CABLE BUSHING SYSTEM
エンジニアリング; ケーブル直径: 4 - 9 mm; CR(クロロプレンゴム); 黒
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
oil resistant
cold resistance
特長
- マルチダクトスリーブとして使用可能
- ストレインリリーフ
アプリケーション
- ケーブル径が4~32 mmのケーブルのグロメット。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
エンジニアリング
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
17 mm
全体幅
23.5 mm
光幅
9 mm
最小ケーブル外径
4 mm
ケーブル最大外径
9 mm
本体材質
CR(クロロプレンゴム)
本体材質 短縮形
CR
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-30 °C