SKINTOP® MSR-M 12X1.5 ATEX
ケーブルグランド; M 12; クランプ範囲(最小/最大): 2 - 5 mm; レンチサイズ1: 16; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用;
特長
- 最大限の信頼性
- 高ストレインリリーフ
- 幅広いクランプレンジ
- 耐低温衝撃性
アプリケーション
- 強化安全保護種別「e」の装置、機械、器具
- 装置グループII / カテゴリ2G+1D
- 海洋産業における移動使用
- 化学および石油化学工業
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
26.5 mm
光幅
5 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 12
ネジピッチ
1,5
ネジ長
6.5 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
16 mm
レンチサイズ 2
16 mm
六角コーナー寸法
17.6 mm
最小クランプ範囲
2 mm
最大クランプ範囲
5 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
あり
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
90 °C
最低温度
-30 °C
最大温度
90 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
なし
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:ATEX
IECEx IBE 13.0026X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC
認証:CCCex
あり
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002NH
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
SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX / SKINTOP® MS-M-XL ATEXの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112700 | M 12 | 7 mm | 100 | |||
53112705 | M 12 | 5 mm | 100 | |||
53112710 | M 16 | 10 mm | 100 | |||
53112715 | M 16 | 7 mm | 100 | |||
53112720 | M 20 | 13 mm | 50 | |||
53112725 | M 20 | 10 mm | 50 | |||
53112730 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112735 | M 25 | 13 mm | 25 | |||
53112740 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112745 | M 32 | 15 mm | 25 | |||
53112750 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112755 | M 40 | 23 mm | 10 | |||
53112760 | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53112765 | M 50 | 29 mm | 5 | |||
53112770 | M 63 | 45 mm | 5 | |||
53112775 | M 63 | 39 mm | 5 | |||
53112779 | M 63 | 55 mm | 1 | |||
53112800 | M 12 | 7 mm | 100 | |||
53112810 | M 16 | 10 mm | 100 | |||
53112820 | M 20 | 13 mm | 50 | |||
53112830 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112840 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112850 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112860 | M 50 | 35 mm | 5 |