SKINTOP® MS-M 16X1.5 ATEX
ケーブルグランド; M 16; クランプ範囲(最小/最大): 4.5 - 10 mm; レンチサイズ1: 20; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用;
特長
- 最大限の信頼性
- 高ストレインリリーフ
- 幅広いクランプレンジ
- 耐低温衝撃性
アプリケーション
- 強化安全保護種別「e」の装置、機械、器具
- 装置グループII / カテゴリ2G+1D
- 海洋産業における移動使用
- 化学および石油化学工業
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
33 mm
光幅
10 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ長
7 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
20 mm
レンチサイズ 2
20 mm
六角コーナー寸法
22 mm
最小クランプ範囲
4.5 mm
最大クランプ範囲
10 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
あり
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
90 °C
最低温度
-30 °C
最大温度
90 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
なし
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
なし
認証:RU
まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
なし
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:ATEX
IECEx IBE 13.0026X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC
認証:CCCex
あり
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002NH
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
SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX / SKINTOP® MS-M-XL ATEXの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112700 | M 12 | 7 mm | 100 | |||
53112705 | M 12 | 5 mm | 100 | |||
53112710 | M 16 | 10 mm | 100 | |||
53112715 | M 16 | 7 mm | 100 | |||
53112720 | M 20 | 13 mm | 50 | |||
53112725 | M 20 | 10 mm | 50 | |||
53112730 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112735 | M 25 | 13 mm | 25 | |||
53112740 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112745 | M 32 | 15 mm | 25 | |||
53112750 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112755 | M 40 | 23 mm | 10 | |||
53112760 | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53112765 | M 50 | 29 mm | 5 | |||
53112770 | M 63 | 45 mm | 5 | |||
53112775 | M 63 | 39 mm | 5 | |||
53112779 | M 63 | 55 mm | 1 | |||
53112800 | M 12 | 7 mm | 100 | |||
53112810 | M 16 | 10 mm | 100 | |||
53112820 | M 20 | 13 mm | 50 | |||
53112830 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112840 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112850 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112860 | M 50 | 35 mm | 5 |