SKINTOP® SD-M 50
ちり保護; M 50; 黒
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- ハウジング内への埃や汚れの侵入を防止
アプリケーション
- このダストプロテクタは、下記のSKINDICHT®タイプおよび指定されたSKINTOP®ケーブルグランドのキャップナットの下に設置できます。
- 準備
- 未使用の接続ポイントの保護
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ちり保護
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
スロット
いいえ
外径
49 mm
全体高さ
2 mm
ネジサイズ
M 50
EMCシールド
いいえ
材質
PEフォーム
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-70 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-70 °C
最大温度
100 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- Delivery will be made in the largest possible packing unit (bulk goods), minimum order quantity is one packing unit.
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。