SKINDICHT® SHV-M-FKM 20X1.5/11/9
ケーブルグランド; M 20; クランプ範囲(最小/最大): 6.8 - 8.8 mm; レンチ幅 1: 22.0; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar;

¥1,081
在庫切れ
型番
52105470
(¥1,081/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® SHV-M-FKM 20X1.5/11/9 cable gland -  Primary Image
SKINDICHT® SHV-M-FKM 20X1.5/11/9 cable gland -  Primary Image SKINDICHT® SHV-M-FKM 20X1.5/11/9 cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked

特長

  • 高温向け
  • 油、溶剤、酸、化学薬品への耐性
  • 防水性
  • 高ストレインリリーフ
  • 堅牢

アプリケーション

  • 特殊な円錐形のFKMシールエレメントを備えた防水および耐熱ケーブルグランド
  • れんが造り
  • 下水処理施設
  • 洗車場
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ケーブルグランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

31.0 mm

光幅

9.0 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

6.0 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

22.0 mm

レンチサイズ 2

20.0 mm

六角コーナー寸法

24.4 mm

最小クランプ範囲

6.8 mm

最大クランプ範囲

8.8 mm

EMCシールド

いいえ

ネジ式シール部材

Oリング

ケーブル側シール材

シーリング・コーン

Oリングの材質

フッ素ゴム

Oリング材質、短縮形

FKM

シール材

フッ素ゴム

シール材 短縮形

FKM

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

カラー

金属

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar

防爆エリアでの使用

いいえ

固定時最低温度

-20 °C

固定時最大温度

200 °C

Min. temperatur

-20 °C

Max. temperatur

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

ストレインリリーフ
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
SKINDICHT® SHV-M FKMの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
52105430 M 12 3.8 mm 4.8 mm 50
52105440 M 16 4.8 mm 5.8 mm 50
52105450 M 16 5.8 mm 6.8 mm 50
52105460 M 20 5.8 mm 6.8 mm 25
52105470 M 20 6.8 mm 8.8 mm 25
52105480 M 20 8.5 mm 10.8 mm 25
52105490 M 20 6.8 mm 8.8 mm 25
52105500 M 20 10.8 mm 12.8 mm 25
52105510 M 20 13.8 mm 14.8 mm 25
52105520 M 25 15.8 mm 17.8 mm 25
52105530 M 25 17.5 mm 19.8 mm 25
52105540 M 32 19.5 mm 21.8 mm 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!