SKINDICHT® SHV-M-FKM 16X1.5/9/7
ケーブルグランド; M 16; クランプ範囲(最小/最大): 5.8 - 6.8 mm; レンチ幅 1: 18.0; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
oil resistant
CE marked
特長
- 高温向け
- 油、溶剤、酸、化学薬品への耐性
- 防水性
- 高ストレインリリーフ
- 堅牢
アプリケーション
- 特殊な円錐形のFKMシールエレメントを備えた防水および耐熱ケーブルグランド
- れんが造り
- 下水処理施設
- 洗車場
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ケーブルグランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
27.5 mm
光幅
7.0 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ長
5.0 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
18.0 mm
レンチサイズ 2
17.0 mm
六角コーナー寸法
18.9 mm
最小クランプ範囲
5.8 mm
最大クランプ範囲
6.8 mm
EMCシールド
いいえ
ネジ式シール部材
Oリング
ケーブル側シール材
シーリング・コーン
Oリングの材質
フッ素ゴム
Oリング材質、短縮形
FKM
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
固定時最低温度
-20 °C
固定時最大温度
200 °C
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
ストレインリリーフ
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
SKINDICHT® SHV-M FKMの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52105430 | M 12 | 3.8 mm | 4.8 mm | 50 | ||
52105440 | M 16 | 4.8 mm | 5.8 mm | 50 | ||
52105450 | M 16 | 5.8 mm | 6.8 mm | 50 | ||
52105460 | M 20 | 5.8 mm | 6.8 mm | 25 | ||
52105470 | M 20 | 6.8 mm | 8.8 mm | 25 | ||
52105480 | M 20 | 8.5 mm | 10.8 mm | 25 | ||
52105490 | M 20 | 6.8 mm | 8.8 mm | 25 | ||
52105500 | M 20 | 10.8 mm | 12.8 mm | 25 | ||
52105510 | M 20 | 13.8 mm | 14.8 mm | 25 | ||
52105520 | M 25 | 15.8 mm | 17.8 mm | 25 | ||
52105530 | M 25 | 17.5 mm | 19.8 mm | 25 | ||
52105540 | M 32 | 19.5 mm | 21.8 mm | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ