SILVYN® BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 15M
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 10mm; 外径: 14mm; 公称寸法: 12; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥9,651
在庫あり
型番
61721261
(¥9,651/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 15M simple conduit -  Primary Image
SILVYN® BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 15M simple conduit -  Primary Image SILVYN® BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 15M simple conduit -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

特長

  • 埃に対する保護
  • 磨耗保護
  • コンジット端のすり切れなしに切断可能
  • 簡単かつ迅速なケーブル結束
  • 熱切断工具なしでカット可能

アプリケーション

  • ケーブル保護が簡単
  • 追加絶縁
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド
  • 低防鼠加工
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シンプルなケーブル保護コンジット

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

突き進む

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

10

外径

14 mm

全長

15 mm

寸法

12

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

いいえ

最低温度

-55 °C

最大温度

125 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

耐酸性

いいえ

耐溶剤性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

いいえ

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® BRAID PA6の全製品

型番 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
61721258 30 250
61721259 40 250
61721260 6 1
61721261 12 1
61721262 16 1
61721263 20 1
61721264 30 1
61721265 40 1
61721266 6 750
61721267 12 500
61721268 16 400
61721269 20 250
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!