SILVYN® BRAID PA6 NW 16 14.0-24.0 / 400M
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 14mm; 外径: 24mm; 公称寸法: 16; ハロゲンフリー; UV抵抗性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- 埃に対する保護
- 磨耗保護
- コンジット端のすり切れなしに切断可能
- 簡単かつ迅速なケーブル結束
- 熱切断工具なしでカット可能
アプリケーション
- ケーブル保護が簡単
- 追加絶縁
- ケーブルおよび配線の結束およびガイド
- 低防鼠加工
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シンプルなケーブル保護コンジット
梱包単位 (VPE)
400.000
取付タイプ
突き進む
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
14
外径
24 mm
全長
400 mm
寸法
16
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
いいえ
最低温度
-55 °C
最大温度
125 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
耐酸性
いいえ
耐溶剤性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
振動保護
いいえ
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505