SILVYN® BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 4mm; 外径: 10mm; 公称寸法: 6; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥7,475
在庫切れ
型番
61721260
(¥7,475/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M simple conduit -  Primary Image
SILVYN® BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M simple conduit -  Primary Image SILVYN® BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M simple conduit -   Other Image SILVYN® BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M simple conduit -   Other Image
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
  • 埃に対する保護
  • 磨耗保護
  • コンジット端のすり切れなしに切断可能
  • 簡単かつ迅速なケーブル結束
  • 熱切断工具なしでカット可能

アプリケーション

  • ケーブル保護が簡単
  • 追加絶縁
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド
  • 低防鼠加工
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シンプルなケーブル保護コンジット

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

突き進む

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

4

外径

10 mm

全長

20 mm

寸法

6

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

いいえ

最低温度

-55 °C

最大温度

125 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

耐酸性

いいえ

耐溶剤性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

いいえ

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505
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
SILVYN® BRAID PA6の全製品

型番 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
61721258 30 250
61721259 40 250
61721260 6 1
61721261 12 1
61721262 16 1
61721263 20 1
61721264 30 1
61721265 40 1
61721266 6 750
61721267 12 500
61721268 16 400
61721269 20 250
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!