SKINDICHT® MA-M/PG 63X1.5/42
アダプタ; インナースレッド: PG 42; 外ネジ: M 63; 真鍮 ニッケルメッキ
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
特長
- 耐熱温度:+200℃
- 「LF」で終わる型番は、鉛フリーの代替製品で、製品特性は鉛含有製品と同一です。「鉛フリー製品とは、銅合金の中に4%以下の鉛も含まない製品です。
アプリケーション
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
アダプタ
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
PG 42
外ネジ
M 63
全長
14 mm
全体幅
66 mm
ネジサイズ
M 63
ネジピッチ
1,5
ネジ長
10 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
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
SKINDICHT® MA-M/PGの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
52104200 | M 16 | PG 7 | 100 |
52104210 | M 20 | PG 9 | 50 |
52104220 | M 25 | PG 11 | 50 |
52104220LF | M 25 | PG 11 | 50 |
52104230 | M 25 | PG 13,5 | 50 |
52104230LF | M 25 | PG 13,5 | 50 |
52104240 | M 25 | PG 16 | 50 |
52104240LF | M 25 | PG 16 | 1 |
52104250 | M 32 | PG 16 | 25 |
52104250LF | M 32 | PG 16 | 25 |
52104260 | M 32 | PG 21 | 25 |
52104260LF | M 32 | PG 21 | 25 |
52104270 | M 40 | PG 21 | 25 |
52104270LF | M 40 | PG 21 | 25 |
52104280 | M 50 | PG 29 | 10 |
52104280LF | M 50 | PG 29 | 10 |
52104290 | M 63 | PG 36 | 10 |
52104290LF | M 63 | PG 36 | 10 |
52104300 | M 63 | PG 42 | 10 |
52104300LF | M 63 | PG 42 | 10 |
閉じる
すべて表示