SKINDICHT® MA-M/PG 25X1.5/13.5
アダプター; 内糸: PG 13,5; 外側ネジ: M 25; 真鍮 ニッケルめっき

¥292
在庫切れ
型番
52104230
(¥292/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® MA-M/PG 25X1.5/13.5 adapter -  Primary Image
SKINDICHT® MA-M/PG 25X1.5/13.5 adapter -  Primary Image SKINDICHT® MA-M/PG 25X1.5/13.5 adapter -   Secondary Image SKINDICHT® MA-M/PG 25X1.5/13.5 adapter -   Secondary Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • メートル外ねじからPG内ねじへの簡単な移行を可能にする。
  • 200℃まで耐える。
  • PG42またはM63までのネジサイズに対応。
  • LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。

アプリケーション

  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

アダプター

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

PG 13,5

外ネジ

M 25

全長

10 mm

全体幅

27 mm

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

7 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® MA-M/PGの全製品

型番 外ネジ インナースレッド 梱包単位 (VPE)
52104200 M 16 PG 7 100
52104200LF M 16 PG 7 100
52104210 M 20 PG 9 50
52104210LF M 20 PG 9 50
52104220 M 25 PG 11 50
52104220LF M 25 PG 11 50
52104230 M 25 PG 13,5 50
52104230LF M 25 PG 13,5 50
52104240 M 25 PG 16 50
52104240LF M 25 PG 16 1
52104250 M 32 PG 16 25
52104250LF M 32 PG 16 25
52104260 M 32 PG 21 25
52104260LF M 32 PG 21 25
52104270 M 40 PG 21 25
52104270LF M 40 PG 21 25
52104280 M 50 PG 29 10
52104280LF M 50 PG 29 10
52104290 M 63 PG 36 10
52104290LF M 63 PG 36 10
52104300 M 63 PG 42 10
52104300LF M 63 PG 42 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!