SILVYN® SCH 35-50 S
固定クランプ; クランプ範囲(最小/最大): 35mm - 50mm; スチール
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- 高抗張力を確保
- 各種コンジットサイズに1つのクランプで対応
アプリケーション
- 組み合わせ:
- SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
- SILVYN® SSV/SSV-Z
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
固定クランプ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
最小クランプ範囲
35 mm
最大クランプ範囲
50 mm
EMCシールド
いいえ
本体材質
スチール
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-20 °C
最大温度
80 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ