SILVYN® SCH 12-20 S
固定クランプ; クランプ範囲(最小/最大): 12mm - 20mm; スチール

¥239
在庫あり
型番
52003140
(¥239/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® SCH 12-20 S fastening clip -  Primary Image
SILVYN® SCH 12-20 S fastening clip -  Primary Image SILVYN® SCH 12-20 S fastening clip -   Other Image SILVYN® SCH 12-20 S fastening clip -   Other Image
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
  • 高抗張力を確保
  • 各種コンジットサイズに1つのクランプで対応

アプリケーション

  • 組み合わせ:
  • SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
  • SILVYN® SSV/SSV-Z
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

固定クランプ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

最小クランプ範囲

12 mm

最大クランプ範囲

20 mm

EMCシールド

いいえ

本体材質

スチール

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-20 °C

最大温度

80 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® SCHの全製品

型番 最小クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
52003130 10 mm 100
52003140 12 mm 100
52003160 16 mm 100
52003170 20 mm 100
52009040 40 mm 25
52009050 25 mm 100
52009061 35 mm 50
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!