SILVYN® SSVZ PG 29/2
電線管グランド; PG 29; 公称寸法: 38; IP 68, IP 54;

¥2,654
在庫切れ
型番
52024680
(¥2,654/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® SSVZ PG 29/2 conduit gland -  Primary Image
SILVYN® SSVZ PG 29/2 conduit gland -  Primary Image SILVYN® SSVZ PG 29/2 conduit gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • プラスチック製コンジット用の高抗張力のコンジットグランド
  • 高抗張力ケーブル保護

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

外径

40 mm

全長

53.6 mm

光幅

30 mm

寸法

38

ネジサイズ

PG 29

ネジピッチ

1,588

ネジ長

8 mm

レンチサイズ1

40 mm

レンチサイズ 2

42 mm

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

32 mm

シールタイプ

シーリング・リング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

NBR

切り込みシールリングの材質

クロロプレンゴム

切り込みシールリングの材質 短縮形

CR

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68
IP 54

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-20 °C

最大温度

80 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® SSVZの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
52003020 PG 11 50
52003030 PG 13,5 50
52003040 PG 16 25
52003050 PG 21 25
52003060 PG 29 25
52021070 PG 9 50
52021080 PG 9 50
52024670 PG 11 50
52024680 PG 29 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!