SILVYN® SSV PG 36
電線管グランド; PG 36; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 54, IP 68;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- プラスチック製コンジット用の高抗張力のコンジットグランド
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
高温の切り粉に対する保護
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
外径
52 mm
全長
37 mm
光幅
34 mm
ネジサイズ
PG 36
ネジピッチ
1,588
ネジ長
11 mm
レンチサイズ1
52 mm
EMCシールド
いいえ
コンジット外径用
38.3 mm
シールタイプ
シーリング・リング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-20 °C
最大温度
80 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ