SILVYN® US-MS-DR 56
アドオン; 寸法: 56; 真鍮; ハロゲンフリー
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- SILVYN® US-M/USグランドとの接続から干渉電流の放電が可能
- 100°C以上の温度で、シーリングの代わりに締付けリングを使用可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
- EMC接続
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アドオン
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
押す
製品構成
内径
56.3
全体幅
61 mm
全体高さ
8.5 mm
寸法
56
EMCシールド
なし
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-40 °C
最大温度
250 °C