SILVYN® US-MS-DR 10
アドオン; 寸法: 10; 真鍮; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- SILVYN® US-M/USグランドとの接続から干渉電流の放電が可能
- 100°C以上の温度で、シーリングの代わりに締付けリングを使用可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
- EMC接続
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アドオン
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
押す
製品構成
内径
10.2
全体幅
13 mm
全体高さ
5 mm
寸法
10
EMCシールド
なし
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-40 °C
最大温度
250 °C