H-A 16 KDTF SCHUTZDECKEL
保護カバー; デザインサイズ: 16A; ロック式: ラッチ
一時的な在庫切れ
CE marked
特長
- 保護カバーにより、接続されていない時の環境からの影響を防ぎます。
- 豊富なバリエーション。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
保護カバー
デザインサイズ
16A
重量
0.025 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
ロックボルトタイプ
シングルレバー用ボルト
固定ケーブル付
はい
固定ケーブルの種類
リングケーブルラグ付き
ロックタイプ
ラッチ
ロックボルト数
2
全長
29.3 mm
全体幅
21.4 mm
全体高さ
87.5 mm
カラー
グレー
色:RALカラー
RAL 7035
規格・認証
CEマーキング
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® Protective covers for H-Aの全製品
型番 | デザインサイズ | ロックボルトタイプ | 固定ケーブル付 | ロックタイプ | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
10430000 | 3A | ダブルレバー用ボルト | いいえ | ラッチ | 10 |
10430100 | 3A | ダブルレバー用ボルト | いいえ | ラッチ | 10 |
10430300 | 3A | ダブルレバー用ボルト | いいえ | ラッチ | 10 |
10430400 | 3A | ダブルレバー用ボルト | いいえ | ラッチ | 10 |
10457500 | 10A | はい | 5 | ||
10457600 | 10A | はい | ラッチ | 5 | |
10457700 | 10A | いいえ | ラッチ | 5 | |
10457800 | 10A | いいえ | ラッチ | 5 | |
10469500 | 16A | シングルレバー用ボルト | はい | ラッチ | 5 |
10469600 | 16A | シングルレバー用ボルト | はい | ラッチ | 5 |
10469700 | 16A | シングルレバー用ボルト | いいえ | ラッチ | 5 |
10469800 | 16A | シングルレバー用ボルト | いいえ | ラッチ | 5 |
10481500 | 32A | ダブルレバー用ボルト | はい | ラッチ | 10 |
10481600 | 32A | ダブルレバー用ボルト | はい | ラッチ | 10 |
10481700 | 32A | ダブルレバー用ボルト | いいえ | ラッチ | 5 |
10481800 | 32A | ダブルレバー用ボルト | いいえ | ラッチ | 5 |
10513000 | 3A | シングルレバー用ボルト | はい | ラッチ | 10 |
10513100 | 3A | ダブルレバー用ボルト | いいえ | ラッチ | 10 |
閉じる
すべて表示