SKINTOP® STR-M 16X1.5 RAL 7001 SGY
ケーブルグランド; M 16; クランプ範囲(最小/最大): 3.5 - 7 mm; レンチサイズ1: 19; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;

¥96
在庫あり
型番
53111110
(¥96/PC)
税込
在庫あり-納期目安:7営業日


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® STR-M 16X1.5 RAL 7001 SGY cable gland -  Primary Image
SKINTOP® STR-M 16X1.5 RAL 7001 SGY cable gland -  Primary Image SKINTOP® STR-M 16X1.5 RAL 7001 SGY cable gland -   Secondary Image SKINTOP® STR-M 16X1.5 RAL 7001 SGY cable gland -   Other Image
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
TÜV Verband
TÜV Verband
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 多彩な特性により、幅広い用途で使用できる製品です。
  • キャップナットねじ込み時の安定性が高く、フラットな台形ネジで素早く締めこむことができます。
  • 独自の耐震構造により、メカ的な振動があってもキャップナットが緩む事はありません。
  • 保護等級IP68(5Bar)/IP69の気密性を確保しています。
  • 幅広いクランプ範囲に対応しています。
  • 豊富なアクセサリーから選択可能。  

アプリケーション

  • ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
  • 過酷な産業環境向けの高耐油性の材質。
  • SKINTOP®ST(R)M ISOシリーズは、接続ネジが特に長いため、厚いハウジングに最適です。
  • 黒色は屋外使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

なし

Oリング付

なし

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

アーマードケーブル用

なし

グラスファイバー補強

なし

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

なし

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

34 mm

光幅

7 mm

ネジタイプ

メートル法

ネジサイズ

M 16

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

19 mm

レンチサイズ 2

19 mm

六角コーナー寸法

21.1 mm

最小クランプ範囲

3.5 mm

最大クランプ範囲

7 mm

EMCシールド

なし

シールタイプ

コンジットシールリング

シール材

CR(クロロプレンゴム)

シール材 短縮形

CR

本体材質

PA(ポリアミド)

本体材質 短縮形

PA

カラー

シルバーグレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)
IP 69
IP 66

NEMAタイプ

タイプ 1
タイプ 12

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

なし

耐薬品性

あり

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

衝撃耐性

あり

振動保護

あり

ストレインリリーフ

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

あり

認証:UL AWM

まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

なし

認証:RU

まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

あり

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

なし

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

なし

認証:VDE

あり

VDE登録No.

40010607

認証:GGVS

あり

認証:DNV/GL

あり

DNV/GL認証No.:

TAE00002NB

鉄道車両の防火試験済み

なし

認証:ECOLAB

なし

認証:NSF

なし

認証:FDA

なし

認証:EHEDG

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-Mの全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 カラー 梱包単位 (VPE)
53110146 M 12 8 mm 3.5 mm 7 mm 15 mm シルバーグレー 10
53110147 M 16 8 mm 4 mm 10 mm 19 mm シルバーグレー 10
53110148 M 20 9 mm 6 mm 13 mm 25 mm シルバーグレー 10
53110149 M 25 10 mm 8 mm 17 mm 30 mm シルバーグレー 10
53110150 M 32 10 mm 9 mm 21 mm 36 mm シルバーグレー 5
53110151 M 40 10 mm 16 mm 28 mm 46 mm シルバーグレー 5
53110152 M 50 12 mm 27 mm 34 mm 55 mm シルバーグレー 5
53110153 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm シルバーグレー 5
53111000 M 12 8 mm 3.5 mm 7 mm 15 mm シルバーグレー 100
53111010 M 16 8 mm 4 mm 10 mm 19 mm シルバーグレー 100
53111020 M 20 9 mm 6 mm 13 mm 25 mm シルバーグレー 100
53111030 M 25 10 mm 8 mm 17 mm 30 mm シルバーグレー 50
53111040 M 32 10 mm 9 mm 21 mm 36 mm シルバーグレー 25
53111050 M 40 10 mm 16 mm 28 mm 46 mm シルバーグレー 10
53111060 M 50 12 mm 27 mm 34 mm 55 mm シルバーグレー 5
53111070 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm シルバーグレー 5
53111100 M 12 8 mm 2 mm 5 mm 15 mm シルバーグレー 100
53111110 M 16 8 mm 3.5 mm 7 mm 19 mm シルバーグレー 100
53111120 M 20 9 mm 4 mm 10 mm 25 mm シルバーグレー 100
53111130 M 25 10 mm 5 mm 13 mm 30 mm シルバーグレー 50
53111140 M 32 10 mm 6 mm 15 mm 36 mm シルバーグレー 25
53111150 M 40 10 mm 9 mm 23 mm 46 mm シルバーグレー 10
53111160 M 50 12 mm 24 mm 29 mm 55 mm シルバーグレー 5
53111170 M 63 12 mm 28 mm 39 mm 66 mm シルバーグレー 5
53111200 M 12 8 mm 3.5 mm 7 mm 15 mm 100
53111210 M 16 8 mm 4 mm 10 mm 19 mm 100
53111220 M 20 9 mm 6 mm 13 mm 25 mm 100
53111230 M 25 10 mm 8 mm 17 mm 30 mm 50
53111240 M 32 10 mm 9 mm 21 mm 36 mm 25
53111250 M 40 10 mm 16 mm 28 mm 46 mm 10
53111260 M 50 12 mm 27 mm 34 mm 55 mm 5
53111270 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm 5
53111300 M 12 8 mm 2 mm 5 mm 15 mm 100
53111310 M 16 8 mm 3.5 mm 7 mm 19 mm 100
53111320 M 20 9 mm 4 mm 10 mm 25 mm 100
53111330 M 25 10 mm 5 mm 13 mm 30 mm 50
53111340 M 32 10 mm 6 mm 15 mm 36 mm 25
53111350 M 40 10 mm 9 mm 23 mm 46 mm 10
53111360 M 50 12 mm 24 mm 29 mm 55 mm 5
53111370 M 63 12 mm 28 mm 39 mm 66 mm 5
53111400 M 12 8 mm 3.5 mm 7 mm 15 mm ライトグレー 100
53111410 M 16 8 mm 4 mm 10 mm 19 mm ライトグレー 100
53111420 M 20 9 mm 6 mm 13 mm 25 mm ライトグレー 100
53111430 M 25 10 mm 8 mm 17 mm 30 mm ライトグレー 50
53111440 M 32 10 mm 9 mm 21 mm 36 mm ライトグレー 25
53111450 M 40 10 mm 16 mm 28 mm 46 mm ライトグレー 10
53111460 M 50 12 mm 27 mm 34 mm 55 mm ライトグレー 5
53111470 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm ライトグレー 5
53111500 M 12 8 mm 2 mm 5 mm 15 mm ライトグレー 100
53111510 M 16 8 mm 3.5 mm 7 mm 19 mm ライトグレー 100
53111520 M 20 9 mm 4 mm 10 mm 25 mm ライトグレー 100
53111530 M 25 10 mm 5 mm 13 mm 30 mm ライトグレー 50
53111540 M 32 10 mm 6 mm 15 mm 36 mm ライトグレー 25
53111550 M 40 10 mm 9 mm 23 mm 46 mm ライトグレー 10
53111560 M 50 12 mm 24 mm 29 mm 55 mm ライトグレー 5
53111570 M 63 12 mm 28 mm 39 mm 66 mm ライトグレー 5
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中