UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC
バスケーブル; DeviceNet; 固定配線; サージインピーダンス: 120; 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22; PUR; 難燃性; 耐油性; 紫:(スペース)6.9 mm:(スペース)認証:cUL listed
在庫あり-納期目安:5営業日
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
DeviceNet
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
アプリケーション
- 固定使用
- DeviceNet™は個々の装置(リミットスイッチ、光電スイッチ、バルブ台、モータースタータ、ドライブ、PLCなど)を接続します
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
70 kg/km
銅指数
33.400 kg/km
銅指数 (lb)
224.400 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
DeviceNet
電気特性
試験電圧/心-心
2 kV
サージインピーダンス
120 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1x2xAWG24 + 1x2xAWG22
導体サイズ(AWG)
24 AWG
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
6.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
紫
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
103.5 mm
固定配線時の温度範囲
-25 °C まで 80 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
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
- DeviceNetは、ユーザー組織ODVA(米国)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® DeviceNet Thick+Thinの全製品
型番 | 線心数/サイズ | シース材質 | 難燃性 | ハロゲンフリー | 耐油性 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170340 | 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 | PUR(ポリウレタン) | あり | あり | あり | 12.2 mm | 82.800 kg/km | 195 kg/km |
2170341 | 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 | PUR(ポリウレタン) | あり | あり | あり | 6.9 mm | 33.400 kg/km | 70 kg/km |
2170342 | 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 | PVC | なし | なし | なし | 12.2 mm | 88.400 kg/km | 192 kg/km |
2170343 | 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 | PVC | なし | なし | なし | 6.9 mm | 33.400 kg/km | 66 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ