UNITRONIC® BUS DN THIN Y
バスケーブル; DeviceNet; 固定設置; 公称特性インピーダンス: 120; 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22; PVC; 難燃性; 耐油性; 紫; 6.9 mm; cUL リスト
アプリケーション
- 固定使用
- DeviceNet™は個々の装置(リミットスイッチ、光電スイッチ、バルブ台、モータースタータ、ドライブ、PLCなど)を接続します
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
66 kg/km
銅指数
33.400 kg/km
銅指数 (lb)
224.400 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
DeviceNet
電気特性
試験電圧/心-心
2 kV
サージインピーダンス
120 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1x2xAWG24 + 1x2xAWG22
導体サイズ(AWG)
24 AWG
素線数
19
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
19ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
4
ペア数
2
ペアシールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド上にラッピング
フリースラッピング
外径
6.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
紫
シース色:RALカラー
RAL 4001
線心識別
色
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
103.5 mm
固定配線時の温度範囲
-25 °C への 80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT4
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性
ハロゲンフリー
いいえ
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
UL 13 パラグラフ 40 (60°)
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
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
- DeviceNetはユーザー団体ODVA(米国)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® DeviceNet Thick+Thinの全製品
型番 | 線心数/サイズ | シース材質 | 難燃性 | ハロゲンフリー | 耐油性 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170340 | 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 | ポリウレタン | はい | はい | はい | 12.2 mm | 82.800 kg/km | 195 kg/km |
2170341 | 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 | ポリウレタン | はい | はい | いいえ | 6.9 mm | 33.400 kg/km | 70 kg/km |
2170342 | 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 | ポリ塩化ビニル | はい | いいえ | はい | 12.2 mm | 88.400 kg/km | 192 kg/km |
2170343 | 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 | ポリ塩化ビニル | はい | いいえ | はい | 6.9 mm | 33.400 kg/km | 66 kg/km |