ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G0,75
コントロールケーブル; 4G0.75; U0/U: 300/500 V; HFFR; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; 柔軟性
特長
- フレキシブルなデザインにより、取り扱いや設置が容易です。
- ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- VDE試験済み燃焼挙動。
- 舶用向け船級DNV-GL認証。
アプリケーション
- 防火上の特別な要件のある建築用ケーブル
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- HFFRのシースは、酸やアルカリに対して大きな耐性を持っています。
- 温度範囲に応じて、一時的な屋外での使用に適しています。
- -25℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
69 kg/km
銅指数
28.800 kg/km
銅指数 (lb)
193.530 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms / DC まで IEC
定格電圧
600 V AC rms まで UL AWM
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
4G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体サイズ(AWG)
19 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
外径
6.3 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
ハロゲンフリー
絶縁体材質 短縮形
HFFR
シース材質
ハロゲンフリー
シース材質、短縮形
HFFR
シース色
灰
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
25.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
94.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C まで 75 °C まで UL AWM
温度、移動配線時
まで 75 °C まで UL AWM-25 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL Horizontal Flame Test
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
NES 02-713 (≤ 3)
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN 50620
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21217 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002RJ
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s1b
CPRドリップの動作
d1
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
鉄道車両の防火試験済み
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 130 Hの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 | CPR燃焼性分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1123000 | 2 | なし | 0.5 mm² | 5.1 mm | 9.600 kg/km | 36 kg/km | Dca |
1123001 | 3 | あり | 0.5 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg/km | 42 kg/km | Dca |
1123002 | 3 | なし | 0.5 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg/km | 42 kg/km | Dca |
1123003 | 4 | あり | 0.5 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg/km | 55 kg/km | Dca |
1123004 | 4 | なし | 0.5 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg/km | 55 kg/km | Dca |
1123005 | 5 | あり | 0.5 mm² | 6.3 mm | 24.000 kg/km | 65 kg/km | Dca |
1123006 | 5 | なし | 0.5 mm² | 6.3 mm | 24.000 kg/km | 65 kg/km | Dca |
1123008 | 7 | あり | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.600 kg/km | 80 kg/km | Dca |
1123009 | 7 | なし | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.600 kg/km | 80 kg/km | Dca |
1123010 | 8 | あり | 0.5 mm² | 8.2 mm | 38.400 kg/km | 103 kg/km | Dca |
1123012 | 10 | あり | 0.5 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg/km | 112 kg/km | Dca |
1123013 | 12 | あり | 0.5 mm² | 9.1 mm | 57.600 kg/km | 128 kg/km | Dca |
1123017 | 18 | あり | 0.5 mm² | 10.8 mm | 86.400 kg/km | 189 kg/km | Dca |
1123020 | 25 | あり | 0.5 mm² | 12.7 mm | 120.000 kg/km | 260 kg/km | Dca |
1123021 | 30 | あり | 0.5 mm² | 13.6 mm | 144.000 kg/km | 294 kg/km | Dca |
1123032 | 2 | なし | 0.75 mm² | 5.5 mm | 14.400 kg/km | 47 kg/km | Dca |
1123033 | 3 | あり | 0.75 mm² | 5.8 mm | 21.600 kg/km | 56 kg/km | Dca |
1123034 | 3 | なし | 0.75 mm² | 5.8 mm | 21.600 kg/km | 56 kg/km | Dca |
1123035 | 4 | あり | 0.75 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 69 kg/km | Dca |
1123036 | 4 | なし | 0.75 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 69 kg/km | Dca |
1123037 | 5 | あり | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg/km | 83 kg/km | Dca |
1123038 | 5 | なし | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg/km | 83 kg/km | Dca |
1123041 | 7 | あり | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.400 kg/km | 104 kg/km | Dca |
1123042 | 7 | なし | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.400 kg/km | 104 kg/km | Dca |
1123046 | 10 | あり | 0.75 mm² | 9.8 mm | 72.000 kg/km | 149 kg/km | Dca |
1123047 | 12 | あり | 0.75 mm² | 10.1 mm | 86.400 kg/km | 172 kg/km | Dca |
1123048 | 12 | なし | 0.75 mm² | 10.1 mm | 86.400 kg/km | 172 kg/km | Dca |
1123051 | 18 | あり | 0.75 mm² | 12 mm | 129.600 kg/km | 252 kg/km | Dca |
1123054 | 25 | あり | 0.75 mm² | 14.1 mm | 180.000 kg/km | 352 kg/km | Dca |
1123056 | 34 | あり | 0.75 mm² | 16.3 mm | 244.800 kg/km | 466 kg/km | Dca |
1123066 | 2 | なし | 1 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg/km | 55 kg/km | Dca |
1123067 | 3 | あり | 1 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg/km | 67 kg/km | Dca |
1123068 | 3 | なし | 1 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg/km | 67 kg/km | Dca |
1123069 | 4 | あり | 1 mm² | 6.6 mm | 38.400 kg/km | 83 kg/km | Dca |
1123070 | 4 | なし | 1 mm² | 6.6 mm | 38.400 kg/km | 83 kg/km | Dca |
1123071 | 5 | あり | 1 mm² | 7.3 mm | 48.000 kg/km | 96 kg/km | Dca |
1123072 | 5 | なし | 1 mm² | 7.3 mm | 48.000 kg/km | 100 kg/km | Dca |
1123074 | 7 | あり | 1 mm² | 8.1 mm | 67.200 kg/km | 130 kg/km | Dca |
1123075 | 7 | なし | 1 mm² | 8.1 mm | 67.200 kg/km | 130 kg/km | Dca |
1123076 | 8 | あり | 1 mm² | 9.7 mm | 76.800 kg/km | 164 kg/km | Dca |
1123078 | 10 | あり | 1 mm² | 10.4 mm | 96.000 kg/km | 183 kg/km | Dca |
1123080 | 12 | あり | 1 mm² | 10.7 mm | 115.200 kg/km | 212 kg/km | Dca |
1123081 | 12 | なし | 1 mm² | 10.7 mm | 115.200 kg/km | 212 kg/km | Dca |
1123083 | 16 | あり | 1 mm² | 12.1 mm | 153.600 kg/km | 275 kg/km | Dca |
1123084 | 18 | あり | 1 mm² | 12.9 mm | 172.800 kg/km | 314 kg/km | Dca |
1123090 | 25 | あり | 1 mm² | 15 mm | 240.000 kg/km | 429 kg/km | Dca |
1123094 | 34 | あり | 1 mm² | 17.5 mm | 326.400 kg/km | 570 kg/km | Dca |
1123106 | 2 | なし | 1.5 mm² | 6.4 mm | 28.800 kg/km | 72 kg/km | Dca |
1123107 | 3 | あり | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.200 kg/km | 88 kg/km | Dca |
1123108 | 3 | なし | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.200 kg/km | 88 kg/km | Dca |
1123109 | 4 | あり | 1.5 mm² | 7.4 mm | 57.600 kg/km | 110 kg/km | Dca |
1123110 | 4 | なし | 1.5 mm² | 7.4 mm | 57.600 kg/km | 110 kg/km | Dca |
1123111 | 5 | あり | 1.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg/km | 135 kg/km | Dca |
1123112 | 5 | なし | 1.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg/km | 135 kg/km | Dca |
1123114 | 7 | あり | 1.5 mm² | 9 mm | 100.800 kg/km | 174 kg/km | Dca |
1123115 | 7 | なし | 1.5 mm² | 9 mm | 100.800 kg/km | 174 kg/km | Dca |
1123116 | 8 | あり | 1.5 mm² | 10.8 mm | 115.200 kg/km | 223 kg/km | Dca |
1123118 | 10 | あり | 1.5 mm² | 11.8 mm | 144.000 kg/km | 250 kg/km | Dca |
1123120 | 12 | あり | 1.5 mm² | 12.2 mm | 172.800 kg/km | 289 kg/km | Dca |
1123124 | 18 | あり | 1.5 mm² | 14.6 mm | 259.200 kg/km | 433 kg/km | Dca |
1123128 | 25 | あり | 1.5 mm² | 17.2 mm | 360.000 kg/km | 596 kg/km | Dca |
1123130 | 34 | あり | 1.5 mm² | 19.8 mm | 489.600 kg/km | 786 kg/km | Dca |
1123139 | 2 | なし | 2.5 mm² | 7.6 mm | 48.000 kg/km | 110 kg/km | Dca |
1123140 | 3 | あり | 2.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg/km | 137 kg/km | Dca |
1123142 | 4 | あり | 2.5 mm² | 9 mm | 96.000 kg/km | 174 kg/km | Dca |
1123144 | 5 | あり | 2.5 mm² | 10.1 mm | 120.000 kg/km | 217 kg/km | Dca |
1123146 | 7 | あり | 2.5 mm² | 11.2 mm | 168.000 kg/km | 283 kg/km | Dca |
1123149 | 12 | あり | 2.5 mm² | 15.1 mm | 288.000 kg/km | 467 kg/km | Dca |
1123151 | 18 | あり | 2.5 mm² | 18 mm | 432.000 kg/km | 696 kg/km | Dca |
1123153 | 25 | あり | 2.5 mm² | 21.1 mm | 600.000 kg/km | 969 kg/km | Dca |
1123159 | 3 | あり | 4 mm² | 9.8 mm | 115.200 kg/km | 213 kg/km | Dca |
1123160 | 4 | あり | 4 mm² | 10.8 mm | 153.600 kg/km | 331 kg/km | Dca |
1123161 | 5 | あり | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg/km | 331 kg/km | Dca |
1123162 | 7 | あり | 4 mm² | 13.4 mm | 268.800 kg/km | 432 kg/km | Dca |
1123166 | 3 | あり | 6 mm² | 11.7 mm | 172.800 kg/km | 303 kg/km | Dca |
1123167 | 4 | あり | 6 mm² | 13 mm | 230.400 kg/km | 388 kg/km | Dca |
1123168 | 5 | あり | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg/km | 480 kg/km | Dca |
1123169 | 7 | あり | 6 mm² | 16 mm | 403.200 kg/km | 626 kg/km | Dca |
1123172 | 4 | あり | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg/km | 601 kg/km | Dca |
1123173 | 5 | あり | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg/km | 735 kg/km | Dca |
1123177 | 4 | あり | 16 mm² | 18.8 mm | 614.400 kg/km | 917 kg/km | Dca |
1123178 | 5 | あり | 16 mm² | 21.2 mm | 768.000 kg/km | 1148 kg/km | Dca |
1123181 | 4 | あり | 25 mm² | 23.5 mm | 960.000 kg/km | 1418 kg/km | Dca |
1123182 | 5 | あり | 25 mm² | 26.4 mm | 1200.000 kg/km | 1769 kg/km | Dca |
1123185 | 4 | あり | 35 mm² | 26.6 mm | 1344.000 kg/km | 1905 kg/km | Dca |