ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G1,5
電源および制御ケーブル; 8G1.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 番号; UL認証済み; 柔軟

¥1,870
在庫あり
型番
1123116
(¥1,870/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G1,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G1,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 8G1,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • VDEテスト済み。
  • DNVの海上使用認可。

アプリケーション

  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
  • 気温の範囲内であれば、一時的な屋外使用に適している。
  • 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

223 kg/km

銅指数

115.200 kg/km

銅指数 (lb)

774.110 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms / DC によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

8G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体サイズ(AWG)

16 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

8

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

10.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ハロゲンフリー化合物

絶縁体材質 短縮形

HFFR

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

HFFR

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

43.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

162.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C
への 75 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

への 75 °C によると UL AWM
-25 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL Horizontal Flame Test

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した低毒性燃焼ガス

NES 02-713 (≤ 3)

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50620

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21217 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE00002RJ

CPR燃焼性分類

Dca

CPR 低煙密度

s1b

CPRドリップの動作

d2

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 130 Hの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量 CPR燃焼性分類
1123000 2 いいえ 0.5 mm² 9.600 kg/km 36 kg/km Dca
1123001 3 はい 0.5 mm² 14.400 kg/km 42 kg/km Dca
1123002 3 いいえ 0.5 mm² 14.400 kg/km 42 kg/km Dca
1123003 4 はい 0.5 mm² 19.200 kg/km 55 kg/km Dca
1123004 4 いいえ 0.5 mm² 19.200 kg/km 55 kg/km Dca
1123005 5 はい 0.5 mm² 24.000 kg/km 65 kg/km Dca
1123006 5 いいえ 0.5 mm² 24.000 kg/km 65 kg/km Dca
1123008 7 はい 0.5 mm² 33.600 kg/km 80 kg/km Dca
1123009 7 いいえ 0.5 mm² 33.600 kg/km 80 kg/km Dca
1123010 8 はい 0.5 mm² 38.400 kg/km 103 kg/km Dca
1123012 10 はい 0.5 mm² 48.000 kg/km 112 kg/km Dca
1123013 12 はい 0.5 mm² 57.600 kg/km 128 kg/km Dca
1123017 18 はい 0.5 mm² 86.400 kg/km 189 kg/km Dca
1123020 25 はい 0.5 mm² 120.000 kg/km 260 kg/km Dca
1123021 30 はい 0.5 mm² 144.000 kg/km 294 kg/km Dca
1123032 2 いいえ 0.75 mm² 14.400 kg/km 47 kg/km Dca
1123033 3 はい 0.75 mm² 21.600 kg/km 56 kg/km Dca
1123034 3 いいえ 0.75 mm² 21.600 kg/km 56 kg/km Dca
1123035 4 はい 0.75 mm² 28.800 kg/km 69 kg/km Dca
1123036 4 いいえ 0.75 mm² 28.800 kg/km 69 kg/km Dca
1123037 5 はい 0.75 mm² 36.000 kg/km 83 kg/km Dca
1123038 5 いいえ 0.75 mm² 36.000 kg/km 83 kg/km Dca
1123041 7 はい 0.75 mm² 50.400 kg/km 104 kg/km Dca
1123042 7 いいえ 0.75 mm² 50.400 kg/km 104 kg/km Dca
1123046 10 はい 0.75 mm² 72.000 kg/km 149 kg/km Dca
1123047 12 はい 0.75 mm² 86.400 kg/km 172 kg/km Dca
1123048 12 いいえ 0.75 mm² 86.400 kg/km 172 kg/km Dca
1123051 18 はい 0.75 mm² 129.600 kg/km 252 kg/km Dca
1123054 25 はい 0.75 mm² 180.000 kg/km 352 kg/km Dca
1123056 34 はい 0.75 mm² 244.800 kg/km 466 kg/km Dca
1123066 2 いいえ 1 mm² 19.200 kg/km 55 kg/km Dca
1123067 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 67 kg/km Dca
1123068 3 いいえ 1 mm² 28.800 kg/km 67 kg/km Dca
1123069 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 83 kg/km Dca
1123070 4 いいえ 1 mm² 38.400 kg/km 83 kg/km Dca
1123071 5 はい 1 mm² 48.000 kg/km 96 kg/km Dca
1123072 5 いいえ 1 mm² 48.000 kg/km 100 kg/km Dca
1123074 7 はい 1 mm² 67.200 kg/km 130 kg/km Dca
1123075 7 いいえ 1 mm² 67.200 kg/km 130 kg/km Dca
1123076 8 はい 1 mm² 76.800 kg/km 164 kg/km Dca
1123078 10 はい 1 mm² 96.000 kg/km 183 kg/km Dca
1123080 12 はい 1 mm² 115.200 kg/km 212 kg/km Dca
1123081 12 いいえ 1 mm² 115.200 kg/km 212 kg/km Dca
1123083 16 はい 1 mm² 153.600 kg/km 275 kg/km Dca
1123084 18 はい 1 mm² 172.800 kg/km 314 kg/km Dca
1123090 25 はい 1 mm² 240.000 kg/km 429 kg/km Dca
1123094 34 はい 1 mm² 326.400 kg/km 570 kg/km Dca
1123106 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 72 kg/km Dca
1123107 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 88 kg/km Dca
1123108 3 いいえ 1.5 mm² 43.200 kg/km 88 kg/km Dca
1123109 4 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 110 kg/km Dca
1123110 4 いいえ 1.5 mm² 57.600 kg/km 110 kg/km Dca
1123111 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 135 kg/km Dca
1123112 5 いいえ 1.5 mm² 72.000 kg/km 135 kg/km Dca
1123114 7 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 174 kg/km Dca
1123115 7 いいえ 1.5 mm² 100.800 kg/km 174 kg/km Dca
1123116 8 はい 1.5 mm² 115.200 kg/km 223 kg/km Dca
1123118 10 はい 1.5 mm² 144.000 kg/km 250 kg/km Dca
1123120 12 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 289 kg/km Dca
1123124 18 はい 1.5 mm² 259.200 kg/km 433 kg/km Dca
1123128 25 はい 1.5 mm² 360.000 kg/km 596 kg/km Dca
1123130 34 はい 1.5 mm² 489.600 kg/km 786 kg/km Dca
1123139 2 いいえ 2.5 mm² 48.000 kg/km 110 kg/km Dca
1123140 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 137 kg/km Dca
1123142 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 174 kg/km Dca
1123144 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 217 kg/km Dca
1123146 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 283 kg/km Dca
1123149 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 467 kg/km Dca
1123151 18 はい 2.5 mm² 432.000 kg/km 696 kg/km Dca
1123153 25 はい 2.5 mm² 600.000 kg/km 969 kg/km Dca
1123159 3 はい 4 mm² 115.200 kg/km 213 kg/km Dca
1123160 4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 331 kg/km Dca
1123161 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 331 kg/km Dca
1123162 7 はい 4 mm² 268.800 kg/km 432 kg/km Dca
1123166 3 はい 6 mm² 172.800 kg/km 303 kg/km Dca
1123167 4 はい 6 mm² 230.400 kg/km 388 kg/km Dca
1123168 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 480 kg/km Dca
1123169 7 はい 6 mm² 403.200 kg/km 626 kg/km Dca
1123172 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 601 kg/km Dca
1123173 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 735 kg/km Dca
1123177 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 917 kg/km Dca
1123178 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1148 kg/km Dca
1123181 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1418 kg/km Dca
1123182 5 はい 25 mm² 1200.000 kg/km 1769 kg/km Dca
1123185 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 1905 kg/km Dca
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!