ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 4G4
電源および制御ケーブル; 4G4; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 番号; UL認証済み; 柔軟
特長
- フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- VDEテスト済み。
- DNVの海上使用認可。
アプリケーション
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
- 気温の範囲内であれば、一時的な屋外使用に適している。
- 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
331 kg/km
銅指数
153.600 kg/km
銅指数 (lb)
1032.140 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms / DC によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
4.95 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体サイズ(AWG)
12 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
10.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
絶縁体材質 短縮形
HFFR
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
HFFR
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
43.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
162.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C への 75 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
への 75 °C によると UL AWM-25 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL Horizontal Flame Test
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
NES 02-713 (≤ 3)
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50620
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21217 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE00002RJ
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s1b
CPRドリップの動作
d2
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 130 Hの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | CPR燃焼性分類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1123000 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 9.600 kg/km | 36 kg/km | Dca | |
1123001 | 3 | はい | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | Dca | |
1123002 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | Dca | |
1123003 | 4 | はい | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 55 kg/km | Dca | |
1123004 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 55 kg/km | Dca | |
1123005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 65 kg/km | Dca | |
1123006 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 65 kg/km | Dca | |
1123008 | 7 | はい | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 80 kg/km | Dca | |
1123009 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 80 kg/km | Dca | |
1123010 | 8 | はい | 0.5 mm² | 38.400 kg/km | 103 kg/km | Dca | |
1123012 | 10 | はい | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | 112 kg/km | Dca | |
1123013 | 12 | はい | 0.5 mm² | 57.600 kg/km | 128 kg/km | Dca | |
1123017 | 18 | はい | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | 189 kg/km | Dca | |
1123020 | 25 | はい | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | 260 kg/km | Dca | |
1123021 | 30 | はい | 0.5 mm² | 144.000 kg/km | 294 kg/km | Dca | |
1123032 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 47 kg/km | Dca | |
1123033 | 3 | はい | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 56 kg/km | Dca | |
1123034 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 56 kg/km | Dca | |
1123035 | 4 | はい | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 69 kg/km | Dca | |
1123036 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 69 kg/km | Dca | |
1123037 | 5 | はい | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 83 kg/km | Dca | |
1123038 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 83 kg/km | Dca | |
1123041 | 7 | はい | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 104 kg/km | Dca | |
1123042 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 104 kg/km | Dca | |
1123046 | 10 | はい | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 149 kg/km | Dca | |
1123047 | 12 | はい | 0.75 mm² | 86.400 kg/km | 172 kg/km | Dca | |
1123048 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 86.400 kg/km | 172 kg/km | Dca | |
1123051 | 18 | はい | 0.75 mm² | 129.600 kg/km | 252 kg/km | Dca | |
1123054 | 25 | はい | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 352 kg/km | Dca | |
1123056 | 34 | はい | 0.75 mm² | 244.800 kg/km | 466 kg/km | Dca | |
1123066 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.200 kg/km | 55 kg/km | Dca | |
1123067 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 67 kg/km | Dca | |
1123068 | 3 | いいえ | 1 mm² | 28.800 kg/km | 67 kg/km | Dca | |
1123069 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 83 kg/km | Dca | |
1123070 | 4 | いいえ | 1 mm² | 38.400 kg/km | 83 kg/km | Dca | |
1123071 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 96 kg/km | Dca | |
1123072 | 5 | いいえ | 1 mm² | 48.000 kg/km | 100 kg/km | Dca | |
1123074 | 7 | はい | 1 mm² | 67.200 kg/km | 130 kg/km | Dca | |
1123075 | 7 | いいえ | 1 mm² | 67.200 kg/km | 130 kg/km | Dca | |
1123076 | 8 | はい | 1 mm² | 76.800 kg/km | 164 kg/km | Dca | |
1123078 | 10 | はい | 1 mm² | 96.000 kg/km | 183 kg/km | Dca | |
1123080 | 12 | はい | 1 mm² | 115.200 kg/km | 212 kg/km | Dca | |
1123081 | 12 | いいえ | 1 mm² | 115.200 kg/km | 212 kg/km | Dca | |
1123083 | 16 | はい | 1 mm² | 153.600 kg/km | 275 kg/km | Dca | |
1123084 | 18 | はい | 1 mm² | 172.800 kg/km | 314 kg/km | Dca | |
1123090 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 429 kg/km | Dca | |
1123094 | 34 | はい | 1 mm² | 326.400 kg/km | 570 kg/km | Dca | |
1123106 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 72 kg/km | Dca | |
1123107 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 88 kg/km | Dca | |
1123108 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 88 kg/km | Dca | |
1123109 | 4 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 110 kg/km | Dca | |
1123110 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 110 kg/km | Dca | |
1123111 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 135 kg/km | Dca | |
1123112 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 135 kg/km | Dca | |
1123114 | 7 | はい | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 174 kg/km | Dca | |
1123115 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 174 kg/km | Dca | |
1123116 | 8 | はい | 1.5 mm² | 115.200 kg/km | 223 kg/km | Dca | |
1123118 | 10 | はい | 1.5 mm² | 144.000 kg/km | 250 kg/km | Dca | |
1123120 | 12 | はい | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 289 kg/km | Dca | |
1123124 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 433 kg/km | Dca | |
1123128 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 596 kg/km | Dca | |
1123130 | 34 | はい | 1.5 mm² | 489.600 kg/km | 786 kg/km | Dca | |
1123139 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 110 kg/km | Dca | |
1123140 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 137 kg/km | Dca | |
1123142 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 174 kg/km | Dca | |
1123144 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 217 kg/km | Dca | |
1123146 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 283 kg/km | Dca | |
1123149 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 467 kg/km | Dca | |
1123151 | 18 | はい | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 696 kg/km | Dca | |
1123153 | 25 | はい | 2.5 mm² | 600.000 kg/km | 969 kg/km | Dca | |
1123159 | 3 | はい | 4 mm² | 115.200 kg/km | 213 kg/km | Dca | |
1123160 | 4 | はい | 4 mm² | 153.600 kg/km | 331 kg/km | Dca | |
1123161 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 331 kg/km | Dca | |
1123162 | 7 | はい | 4 mm² | 268.800 kg/km | 432 kg/km | Dca | |
1123166 | 3 | はい | 6 mm² | 172.800 kg/km | 303 kg/km | Dca | |
1123167 | 4 | はい | 6 mm² | 230.400 kg/km | 388 kg/km | Dca | |
1123168 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 480 kg/km | Dca | |
1123169 | 7 | はい | 6 mm² | 403.200 kg/km | 626 kg/km | Dca | |
1123172 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 601 kg/km | Dca | |
1123173 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 735 kg/km | Dca | |
1123177 | 4 | はい | 16 mm² | 614.400 kg/km | 917 kg/km | Dca | |
1123178 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1148 kg/km | Dca | |
1123181 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1418 kg/km | Dca | |
1123182 | 5 | はい | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 1769 kg/km | Dca | |
1123185 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 1905 kg/km | Dca |