【無料サンプル】サーボケーブル OLFLEX® SERVO サンプルセット申し込み

LAPPのサーボケーブル ÖLFLEX® SERVOシリーズから、5製品セットの無料サンプルを提供しています。実際に手にとり、質感や作業性をご確認ください。各製品約1mカット、数量限定なので、ご興味のあるお方はお早めにお申し込みください。

その他のケーブルのサンプルをご希望の方は、別途お問い合わせください。

製品情報の詳細は以下をご覧ください。

製品情報

 

種類 型番 製品名 画像 製品詳細ページ
サーボモーター用可動ケーブル 0027950 ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G1,5 製品詳細を見る
複合サーボモーター用可動ケーブル 0027996 ÖLFLEX® SERVO FD 796CP 4G1,5+(2x0,75) お問い合わせする
複合サーボモーター用可動ケーブル 0027927 ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2x0,5) 製品詳細を見る
エンコーダケーブル 2170937 (00277992) SERVO LK SMS FX8PLUS-2DC00 2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 製品詳細を見る
エンコーダケーブル 0036912 (00277131) SERVO LK SMS FX8PLUS-1BD41 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 製品詳細を見る

 

サンプルお申し込みフォーム

キャンペーン規約

  • サンプルの数量限定です。お申込みいただいた場合でもサンプルをお届けできない場合がございますので、予めご了承ください。

  • 特定在庫限りのためセット内容は変更される場合があります。
  • サンプルは1本約25cmほどになります。
  • 出荷日のご連絡はいたしませんのであらかじめご了承ください。
  • 当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。