SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 40X1.5
ケーブルグランド; M 40; クランプ範囲(最小/最大): 19 - 28 mm; レンチ幅 1: 45; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EXアプリケーションに最適; EMCスクリーニング
特長
- 独自の360°真鍮ブラシにより、銅編組スクリーンとグランドとの間に低抵抗の接触を作り出し、最適なEMC保護を実現。
- 銅編組シールドは真鍮ブラシによって損傷されないため、分解・再設置後も確実なEMC保護が保証されます。
- ATEX指令2014/34/EUに準拠した爆発性雰囲気の認可。
- 安全、迅速、簡単な取り付け。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)を実現しています。
アプリケーション
- EMCに準拠した銅被覆ケーブルの挿入用。
- 点火保護タイプ「強化安全」(「e」)の装置、機械、システムに使用する。
- 保護タイプ「ハウジングによる保護」(「t」)の装置、機械、システムに使用します。
- 機器グループII、カテゴリー2Gおよび1Dの場合。
- 特に、化学・石油化学産業における爆発性雰囲気の可能性がある。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
49.5 mm
光幅
26 mm
ネジサイズ
M 40
ネジピッチ
1,5
ネジ長
9 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
45 mm
レンチサイズ 2
45 mm
六角コーナー寸法
49.5 mm
最小クランプ範囲
19 mm
最大クランプ範囲
28 mm
EMCシールド
はい
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
はい
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
90 °C
最低温度
-30 °C
最大温度
90 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:ATEX
IECEx IBE 13.0026X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC
認証:CCCex