POWERLOCK CRIMP DIE C150
圧着インサート; 導体サイズ導体サイズ: 150mm²圧着形状: 六角; 圧着工具用: POWERLOCK CRIMP TOOL C130
在庫あり-納期目安:7営業日
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
圧着インサート
重量
140.000 g
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
圧着工具用
POWERLOCK CRIMP TOOL C130
適合コンタクト
EPIC® POWERLOCK
用圧着インサート
マシンコンタクト
製品構成
圧着用
マシンコンタクト
導体サイズ
150 mm²
材質
スチール
カラー
黒
圧着形状
六角
製品特性
耐腐食性
なし
規格・認証
UKCA マーキング
無効
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
EPIC® POWERLOCK TOOL DIEの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 導体サイズ | 圧着形状 | 圧着工具用 | 導体サイズ | 圧着形状 | 圧着工具用 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44420330 | 50 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 50 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420331 | 70 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 70 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420332 | 95 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 95 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420333 | 120 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 120 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420334 | 150 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 150 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420335 | 185 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 185 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420336 | 240 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 240 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420338 | 35 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 35 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420340 | 240 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 240 mm² | 六角 | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 |
閉じる
すべて表示