ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/19AWG GNYE
シングルコア; 1X24 AWG; 19; 緑/黄; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; 固定設置

¥163
在庫切れ
型番
0098000
(¥163/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/19AWG GNYE single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/19AWG GNYE single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/19AWG GNYE single core -   Secondary Image ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/19AWG GNYE single core -   Other Image ÖLFLEX® HEAT 260 SC 24/19AWG GNYE single core -   Other Image
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
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 小さな外径でスペースと重量を最大限節約
  • 大部分の薬性の強い化学媒体と接触への耐性
  • 周囲温度の頻繁な変動に対する応力亀裂抵抗

アプリケーション

  • 動作温度が高い、化学薬品を多用する、またはスペースが制限されている環境での使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

3 kg/km

銅指数

2.300 kg/km

銅指数 (lb)

15.455 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

3.4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

79.7 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X24 AWG

導体サイズ(AWG)

24 AWG

素線数

19

導体材質

銀メッキ銅

導体撚線

細ワイヤ

線心数

1

シールド付き

いいえ

導体外径

1.15 mm

外径

1.15 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリテトラフルオロエチレン

絶縁体材質 短縮形

PTFE

電線色

緑/黄

電線・単線の識別

ストリップ、2色

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

4.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

11.5 mm

固定配線時の温度範囲

-190 °C への 260 °C

短時間での最大温度

300 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

11486 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 260 SCの全製品

型番 導体サイズ(AWG) 素線数 電線色 認証:UL AWM 導体外径 銅指数 重量
0094000 28 AWG 7 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094001 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094002 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094003 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094005 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094006 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094007 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094009 28 AWG 7 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094104 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094105 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094106 28 AWG 7 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0095001 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095002 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095006 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095007 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095009 26 AWG 7 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095104 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095105 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095106 26 AWG 7 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0096000 26 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.500 kg/km 2 kg/km
0096001 26 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.500 kg/km 2 kg/km
0096006 26 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.500 kg/km 2 kg/km
0096104 26 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.500 kg/km 2 kg/km
0097001 24 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.200 kg/km 2 kg/km
0097002 24 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.200 kg/km 2 kg/km
0097003 24 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.200 kg/km 2 kg/km
0097104 24 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.200 kg/km 2 kg/km
0097105 24 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.200 kg/km 2 kg/km
0098000 24 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098001 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098002 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098003 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098006 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098104 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098105 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098106 24 AWG 19 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0099001 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099002 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099003 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099005 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099006 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099007 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099104 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099105 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0100001 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100002 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100003 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100005 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100009 22 AWG 19 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100104 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100105 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0101001 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0101002 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0101003 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0101006 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0101104 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0101105 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0102000 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102001 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102002 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 8 kg/km
0102003 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102005 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102006 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102007 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102009 20 AWG 19 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102104 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 8 kg/km
0102105 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102106 20 AWG 19 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0103001 18 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 8.600 kg/km 9 kg/km
0103104 18 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 8.600 kg/km 9 kg/km
0104000 18 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104001 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104002 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104003 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104005 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104006 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104007 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104009 18 AWG 19 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104104 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104105 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0105000 16 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105001 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 16 kg/km
0105002 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 16 kg/km
0105003 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105005 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105006 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105007 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105009 16 AWG 19 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105104 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105105 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0106000 14 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106001 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 23 kg/km
0106002 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106003 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106005 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106006 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106011 14 AWG 19 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.500 kg/km 2 kg/km
0106104 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106105 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106106 14 AWG 19 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0107000 12 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107001 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107002 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107003 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107005 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107006 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107009 12 AWG 19 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107105 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0108000 10 AWG 37 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.4 mm 45.600 kg/km 50 kg/km
0108001 10 AWG 37 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.4 mm 45.600 kg/km 50 kg/km
0108002 10 AWG 37 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.4 mm 45.600 kg/km 50 kg/km
0108104 10 AWG 37 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.4 mm 45.600 kg/km 50 kg/km
0108105 10 AWG 37 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.4 mm 45.600 kg/km 50 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!