ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG RD
シングルコア; 1X18 AWG; 19; 赤; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; 固定設置

¥261
在庫あり
型番
0104104
(¥261/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:100メーター
100メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG RD single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG RD single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG RD single core -   Secondary Image ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG RD single core -   Other Image ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG RD single core -   Other Image
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
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 小さな外径でスペースと重量を最大限節約
  • 大部分の薬性の強い化学媒体と接触への耐性
  • 周囲温度の頻繁な変動に対する応力亀裂抵抗

アプリケーション

  • 動作温度が高い、化学薬品を多用する、またはスペースが制限されている環境での使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

10 kg/km

銅指数

9.300 kg/km

銅指数 (lb)

62.500 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

3.4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.4 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X18 AWG

導体サイズ(AWG)

18 AWG

素線数

19

導体材質

銀メッキ銅

導体撚線

細ワイヤ

線心数

1

シールド付き

いいえ

導体外径

1.75 mm

外径

1.75 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリテトラフルオロエチレン

絶縁体材質 短縮形

PTFE

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

7.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

17.5 mm

固定配線時の温度範囲

-190 °C への 260 °C

短時間での最大温度

300 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

11486 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 260 SCの全製品

型番 導体サイズ(AWG) 素線数 電線色 認証:UL AWM 導体外径 銅指数 重量
0094000 28 AWG 7 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094001 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094002 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094003 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094005 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094006 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094007 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094009 28 AWG 7 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094104 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094105 28 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0094106 28 AWG 7 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 0.9 mm 0.900 kg/km 2 kg/km
0095001 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095002 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095006 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095007 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095009 26 AWG 7 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095104 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095105 26 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0095106 26 AWG 7 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.400 kg/km 2.7 kg/km
0096000 26 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.500 kg/km 2 kg/km
0096001 26 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.500 kg/km 2 kg/km
0096006 26 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.500 kg/km 2 kg/km
0096104 26 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.500 kg/km 2 kg/km
0097001 24 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.200 kg/km 2 kg/km
0097002 24 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.200 kg/km 2 kg/km
0097003 24 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.200 kg/km 2 kg/km
0097104 24 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.200 kg/km 2 kg/km
0097105 24 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.200 kg/km 2 kg/km
0098000 24 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098001 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098002 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098003 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098006 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098104 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098105 24 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0098106 24 AWG 19 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.15 mm 2.300 kg/km 3 kg/km
0099001 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099002 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099003 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099005 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099006 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099007 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099104 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0099105 22 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.400 kg/km 4 kg/km
0100001 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100002 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100003 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100005 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100009 22 AWG 19 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100104 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0100105 22 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.3 mm 3.700 kg/km 4 kg/km
0101001 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0101002 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0101003 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0101006 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0101104 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0101105 20 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.400 kg/km 6 kg/km
0102000 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102001 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102002 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 8 kg/km
0102003 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102005 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102006 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102007 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102009 20 AWG 19 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102104 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 8 kg/km
0102105 20 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0102106 20 AWG 19 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.5 mm 5.900 kg/km 6 kg/km
0103001 18 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 8.600 kg/km 9 kg/km
0103104 18 AWG 7 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 8.600 kg/km 9 kg/km
0104000 18 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104001 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104002 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104003 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104005 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104006 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104007 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104009 18 AWG 19 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104104 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0104105 18 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1.75 mm 9.300 kg/km 10 kg/km
0105000 16 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105001 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 16 kg/km
0105002 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 16 kg/km
0105003 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105005 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105006 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105007 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105009 16 AWG 19 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105104 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0105105 16 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.05 mm 11.800 kg/km 13 kg/km
0106000 14 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106001 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 23 kg/km
0106002 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106003 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106005 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106006 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106011 14 AWG 19 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 1 mm 1.500 kg/km 2 kg/km
0106104 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106105 14 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0106106 14 AWG 19 グレー 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 2.4 mm 18.700 kg/km 20 kg/km
0107000 12 AWG 19 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107001 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107002 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107003 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107005 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107006 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107009 12 AWG 19 オレンジ 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0107105 12 AWG 19 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.1 mm 29.600 kg/km 31 kg/km
0108000 10 AWG 37 緑/黄 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.4 mm 45.600 kg/km 50 kg/km
0108001 10 AWG 37 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.4 mm 45.600 kg/km 50 kg/km
0108002 10 AWG 37 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.4 mm 45.600 kg/km 50 kg/km
0108104 10 AWG 37 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.4 mm 45.600 kg/km 50 kg/km
0108105 10 AWG 37 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) 3.4 mm 45.600 kg/km 50 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!