ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG BN
シングルコア; 1X18 AWG; 19; 茶; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; 固定設置
一時的な在庫切れ
特長
- 小さな外径でスペースと重量を最大限節約
- 大部分の薬性の強い化学媒体と接触への耐性
- 周囲温度の頻繁な変動に対する応力亀裂抵抗
アプリケーション
- 動作温度が高い、化学薬品を多用する、またはスペースが制限されている環境での使用
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
シングルコア
重量
10 kg/km
銅指数
9.300 kg/km
銅指数 (lb)
62.493 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
3.4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
19.4 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
1X18 AWG
導体サイズ(AWG)
18 AWG
素線数
19
導体材質
銀メッキ銅
導体撚線
細ワイヤ
線心数
1
シールド付き
いいえ
導体外径
1.75 mm
外径
1.75 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリテトラフルオロエチレン
絶縁体材質 短縮形
PTFE
電線色
茶
電線・単線の識別
シングルカラー
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
7.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
17.5 mm
固定配線時の温度範囲
-190 °C への 260 °C
短時間での最大温度
300 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
11486 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ÖLFLEX® HEAT 260 SCの全製品
型番 | 導体サイズ(AWG) | 素線数 | 電線色 | 認証:UL AWM | 導体外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0094000 | 28 AWG | 7 | 緑/黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0094001 | 28 AWG | 7 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0094002 | 28 AWG | 7 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0094003 | 28 AWG | 7 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0094005 | 28 AWG | 7 | 黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0094006 | 28 AWG | 7 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0094007 | 28 AWG | 7 | 紫 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0094009 | 28 AWG | 7 | オレンジ | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0094104 | 28 AWG | 7 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0094105 | 28 AWG | 7 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0094106 | 28 AWG | 7 | グレー | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 0.9 mm | 0.900 kg/km | 2 kg/km |
0095001 | 26 AWG | 7 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.400 kg/km | 2.7 kg/km |
0095002 | 26 AWG | 7 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.400 kg/km | 2.7 kg/km |
0095006 | 26 AWG | 7 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.400 kg/km | 2.7 kg/km |
0095007 | 26 AWG | 7 | 紫 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.400 kg/km | 2.7 kg/km |
0095009 | 26 AWG | 7 | オレンジ | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.400 kg/km | 2.7 kg/km |
0095104 | 26 AWG | 7 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.400 kg/km | 2.7 kg/km |
0095105 | 26 AWG | 7 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.400 kg/km | 2.7 kg/km |
0095106 | 26 AWG | 7 | グレー | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.400 kg/km | 2.7 kg/km |
0096000 | 26 AWG | 19 | 緑/黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.500 kg/km | 2 kg/km |
0096001 | 26 AWG | 19 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.500 kg/km | 2 kg/km |
0096006 | 26 AWG | 19 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.500 kg/km | 2 kg/km |
0096104 | 26 AWG | 19 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.500 kg/km | 2 kg/km |
0097001 | 24 AWG | 7 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.200 kg/km | 2 kg/km |
0097002 | 24 AWG | 7 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.200 kg/km | 2 kg/km |
0097003 | 24 AWG | 7 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.200 kg/km | 2 kg/km |
0097104 | 24 AWG | 7 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.200 kg/km | 2 kg/km |
0097105 | 24 AWG | 7 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.200 kg/km | 2 kg/km |
0098000 | 24 AWG | 19 | 緑/黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.300 kg/km | 3 kg/km |
0098001 | 24 AWG | 19 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.300 kg/km | 3 kg/km |
0098002 | 24 AWG | 19 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.300 kg/km | 3 kg/km |
0098003 | 24 AWG | 19 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.300 kg/km | 3 kg/km |
0098006 | 24 AWG | 19 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.300 kg/km | 3 kg/km |
0098104 | 24 AWG | 19 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.300 kg/km | 3 kg/km |
0098105 | 24 AWG | 19 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.300 kg/km | 3 kg/km |
0098106 | 24 AWG | 19 | グレー | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.15 mm | 2.300 kg/km | 3 kg/km |
0099001 | 22 AWG | 7 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.400 kg/km | 4 kg/km |
0099002 | 22 AWG | 7 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.400 kg/km | 4 kg/km |
0099003 | 22 AWG | 7 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.400 kg/km | 4 kg/km |
0099005 | 22 AWG | 7 | 黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.400 kg/km | 4 kg/km |
0099006 | 22 AWG | 7 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.400 kg/km | 4 kg/km |
0099007 | 22 AWG | 7 | 紫 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.400 kg/km | 4 kg/km |
0099104 | 22 AWG | 7 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.400 kg/km | 4 kg/km |
0099105 | 22 AWG | 7 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.400 kg/km | 4 kg/km |
0100001 | 22 AWG | 19 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.700 kg/km | 4 kg/km |
0100002 | 22 AWG | 19 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.700 kg/km | 4 kg/km |
0100003 | 22 AWG | 19 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.700 kg/km | 4 kg/km |
0100005 | 22 AWG | 19 | 黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.700 kg/km | 4 kg/km |
0100009 | 22 AWG | 19 | オレンジ | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.700 kg/km | 4 kg/km |
0100104 | 22 AWG | 19 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.700 kg/km | 4 kg/km |
0100105 | 22 AWG | 19 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.3 mm | 3.700 kg/km | 4 kg/km |
0101001 | 20 AWG | 7 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.400 kg/km | 6 kg/km |
0101002 | 20 AWG | 7 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.400 kg/km | 6 kg/km |
0101003 | 20 AWG | 7 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.400 kg/km | 6 kg/km |
0101006 | 20 AWG | 7 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.400 kg/km | 6 kg/km |
0101104 | 20 AWG | 7 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.400 kg/km | 6 kg/km |
0101105 | 20 AWG | 7 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.400 kg/km | 6 kg/km |
0102000 | 20 AWG | 19 | 黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 6 kg/km |
0102001 | 20 AWG | 19 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 6 kg/km |
0102002 | 20 AWG | 19 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 8 kg/km |
0102003 | 20 AWG | 19 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 6 kg/km |
0102005 | 20 AWG | 19 | 黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 6 kg/km |
0102006 | 20 AWG | 19 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 6 kg/km |
0102007 | 20 AWG | 19 | 紫 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 6 kg/km |
0102009 | 20 AWG | 19 | オレンジ | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 6 kg/km |
0102104 | 20 AWG | 19 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 8 kg/km |
0102105 | 20 AWG | 19 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 6 kg/km |
0102106 | 20 AWG | 19 | グレー | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.5 mm | 5.900 kg/km | 6 kg/km |
0103001 | 18 AWG | 7 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 8.600 kg/km | 9 kg/km |
0103104 | 18 AWG | 7 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 8.600 kg/km | 9 kg/km |
0104000 | 18 AWG | 19 | 緑/黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 9.300 kg/km | 10 kg/km |
0104001 | 18 AWG | 19 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 9.300 kg/km | 10 kg/km |
0104002 | 18 AWG | 19 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 9.300 kg/km | 10 kg/km |
0104003 | 18 AWG | 19 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 9.300 kg/km | 10 kg/km |
0104005 | 18 AWG | 19 | 黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 9.300 kg/km | 10 kg/km |
0104006 | 18 AWG | 19 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 9.300 kg/km | 10 kg/km |
0104007 | 18 AWG | 19 | 紫 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 9.300 kg/km | 10 kg/km |
0104009 | 18 AWG | 19 | オレンジ | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 9.300 kg/km | 10 kg/km |
0104104 | 18 AWG | 19 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 9.300 kg/km | 10 kg/km |
0104105 | 18 AWG | 19 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1.75 mm | 9.300 kg/km | 10 kg/km |
0105000 | 16 AWG | 19 | 緑/黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.05 mm | 11.800 kg/km | 13 kg/km |
0105001 | 16 AWG | 19 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.05 mm | 11.800 kg/km | 16 kg/km |
0105002 | 16 AWG | 19 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.05 mm | 11.800 kg/km | 16 kg/km |
0105003 | 16 AWG | 19 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.05 mm | 11.800 kg/km | 13 kg/km |
0105005 | 16 AWG | 19 | 黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.05 mm | 11.800 kg/km | 13 kg/km |
0105006 | 16 AWG | 19 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.05 mm | 11.800 kg/km | 13 kg/km |
0105007 | 16 AWG | 19 | 紫 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.05 mm | 11.800 kg/km | 13 kg/km |
0105009 | 16 AWG | 19 | オレンジ | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.05 mm | 11.800 kg/km | 13 kg/km |
0105104 | 16 AWG | 19 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.05 mm | 11.800 kg/km | 13 kg/km |
0105105 | 16 AWG | 19 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.05 mm | 11.800 kg/km | 13 kg/km |
0106000 | 14 AWG | 19 | 緑/黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.4 mm | 18.700 kg/km | 20 kg/km |
0106001 | 14 AWG | 19 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.4 mm | 18.700 kg/km | 23 kg/km |
0106002 | 14 AWG | 19 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.4 mm | 18.700 kg/km | 20 kg/km |
0106003 | 14 AWG | 19 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.4 mm | 18.700 kg/km | 20 kg/km |
0106005 | 14 AWG | 19 | 黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.4 mm | 18.700 kg/km | 20 kg/km |
0106006 | 14 AWG | 19 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.4 mm | 18.700 kg/km | 20 kg/km |
0106011 | 14 AWG | 19 | グレー | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 1 mm | 1.500 kg/km | 2 kg/km |
0106104 | 14 AWG | 19 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.4 mm | 18.700 kg/km | 20 kg/km |
0106105 | 14 AWG | 19 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.4 mm | 18.700 kg/km | 20 kg/km |
0106106 | 14 AWG | 19 | グレー | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 2.4 mm | 18.700 kg/km | 20 kg/km |
0107000 | 12 AWG | 19 | 緑/黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.1 mm | 29.600 kg/km | 31 kg/km |
0107001 | 12 AWG | 19 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.1 mm | 29.600 kg/km | 31 kg/km |
0107002 | 12 AWG | 19 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.1 mm | 29.600 kg/km | 31 kg/km |
0107003 | 12 AWG | 19 | 茶 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.1 mm | 29.600 kg/km | 31 kg/km |
0107005 | 12 AWG | 19 | 黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.1 mm | 29.600 kg/km | 31 kg/km |
0107006 | 12 AWG | 19 | 緑 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.1 mm | 29.600 kg/km | 31 kg/km |
0107009 | 12 AWG | 19 | オレンジ | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.1 mm | 29.600 kg/km | 31 kg/km |
0107105 | 12 AWG | 19 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.1 mm | 29.600 kg/km | 31 kg/km |
0108000 | 10 AWG | 37 | 緑/黄 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.4 mm | 45.600 kg/km | 50 kg/km |
0108001 | 10 AWG | 37 | 黒 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.4 mm | 45.600 kg/km | 50 kg/km |
0108002 | 10 AWG | 37 | 青 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.4 mm | 45.600 kg/km | 50 kg/km |
0108104 | 10 AWG | 37 | 赤 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.4 mm | 45.600 kg/km | 50 kg/km |
0108105 | 10 AWG | 37 | 白 | 11486 によると UL 758 (e-file number: E63634) | 3.4 mm | 45.600 kg/km | 50 kg/km |