ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x4 GNYE
シングルコア; 1X4; 緑/黄; U0/U: 0,6/1 kV; シリコン; -50°C - 180°C; UL認証済み; 固定設置

¥493
在庫切れ
型番
1249507
(¥493/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x4 GNYE single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x4 GNYE single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x4 GNYE single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 米国およびカナダ向け、輸出用機械、器具および装置のメーカーに対して認定
  • 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します

アプリケーション

  • 周囲温度が高く、従来の心線絶縁材質ではすぐに脆化する領域
  • 主な用途 - 制御盤製造 - 家電および装置工学 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 加熱炉建設 - 高分子加工 - 発電機および変圧器製造
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

50 kg/km

銅指数

38.000 kg/km

銅指数 (lb)

255.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

3 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

5.09 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X4

導体サイズ (mm2)

4 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

導体外径

4.1 mm

外径

4.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

電線色

緑/黄

電線・単線の識別

ストリップ、2色

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

24.6 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

3×外径

最小曲げ半径(移動配線時)

6 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

24.6 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 180 °C

温度、移動配線時

-50 °C への 180 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL FT2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

3644 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Aの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 導体外径 銅指数 重量
1249500 0.25 mm² 緑/黄 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249502 0.5 mm² 緑/黄 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249503 0.75 mm² 緑/黄 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249504 1 mm² 緑/黄 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249505 1.5 mm² 緑/黄 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249506 2.5 mm² 緑/黄 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249507 4 mm² 緑/黄 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249508 6 mm² 緑/黄 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249509 10 mm² 緑/黄 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249510 16 mm² 緑/黄 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249511 25 mm² 緑/黄 9.8 mm 240.000 kg/km 289 kg/km
1249520 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249522 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249523 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249524 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249525 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249526 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249527 4 mm² 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249528 6 mm² 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249529 10 mm² 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249530 16 mm² 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249531 25 mm² 9.8 mm 240.000 kg/km 289 kg/km
1249532 35 mm² 10.9 mm 336.000 kg/km 386 kg/km
1249533 50 mm² 13.5 mm 480.000 kg/km 558 kg/km
1249534 70 mm² 15.5 mm 672.200 kg/km 775 kg/km
1249535 95 mm² 17.5 mm 912.000 kg/km 1004 kg/km
1249540 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249542 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249543 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249544 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249545 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249546 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249547 4 mm² 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249548 6 mm² 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249549 10 mm² 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249550 16 mm² 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249551 25 mm² 9.8 mm 240.000 kg/km 289 kg/km
1249560 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249562 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249563 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249564 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249565 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249566 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249567 4 mm² 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249568 6 mm² 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249569 10 mm² 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249570 16 mm² 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249580 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249582 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249583 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249584 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249585 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249586 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249587 4 mm² 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249588 6 mm² 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249589 10 mm² 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249590 16 mm² 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249591 25 mm² 9.8 mm 240.000 kg/km 289 kg/km
1249592 35 mm² 10.9 mm 336.000 kg/km 386 kg/km
1249593 50 mm² 13.5 mm 480.000 kg/km 558 kg/km
1249600 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249602 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249603 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249604 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249605 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249606 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249607 4 mm² 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249608 6 mm² 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249609 10 mm² 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249610 16 mm² 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249611 25 mm² 9.8 mm 240.000 kg/km 289 kg/km
1249620 0.25 mm² グレー 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249622 0.5 mm² グレー 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249623 0.75 mm² グレー 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249624 1 mm² グレー 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249625 1.5 mm² グレー 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249626 2.5 mm² グレー 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249627 4 mm² グレー 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249628 6 mm² グレー 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249640 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249642 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249643 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249644 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249645 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249646 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249660 0.25 mm² 紺青 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249662 0.5 mm² 紺青 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249663 0.75 mm² 紺青 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249664 1 mm² 紺青 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249665 1.5 mm² 紺青 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249666 2.5 mm² 紺青 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249680 0.25 mm² オレンジ 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249682 0.5 mm² オレンジ 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249683 0.75 mm² オレンジ 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249684 1 mm² オレンジ 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249685 1.5 mm² オレンジ 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249686 2.5 mm² オレンジ 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249700 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249702 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249703 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249704 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249705 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249706 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249720 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249722 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249723 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249724 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249725 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249726 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!