ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1 BK
シングルコア; 1X1; 黒; U0/U: 0,6/1 kV; シリコン; -50°C - 180°C; UL認証済み; 固定設置
特長
- 米国およびカナダ向け、輸出用機械、器具および装置のメーカーに対して認定
- 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します
アプリケーション
- 周囲温度が高く、従来の心線絶縁材質ではすぐに脆化する領域
- 主な用途 - 制御盤製造 - 家電および装置工学 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 加熱炉建設 - 高分子加工 - 発電機および変圧器製造
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
シングルコア
重量
17 kg/km
銅指数
9.600 kg/km
銅指数 (lb)
64.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
定格電圧
1000 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
3 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
20 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
1X1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
線心数
1
導体外径
2.8 mm
外径
2.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
シリコン
電線色
黒
電線・単線の識別
シングルカラー
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
16.8 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
3×外径
最小曲げ半径(移動配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
16.8 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 180 °C
温度、移動配線時
-50 °C への 180 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL FT2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
3644 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Aの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 導体外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
1249500 | 0.25 mm² | 緑/黄 | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249502 | 0.5 mm² | 緑/黄 | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249503 | 0.75 mm² | 緑/黄 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249504 | 1 mm² | 緑/黄 | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249505 | 1.5 mm² | 緑/黄 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249506 | 2.5 mm² | 緑/黄 | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249507 | 4 mm² | 緑/黄 | 4.1 mm | 38.000 kg/km | 50 kg/km |
1249508 | 6 mm² | 緑/黄 | 5.5 mm | 58.000 kg/km | 78 kg/km |
1249509 | 10 mm² | 緑/黄 | 7.6 mm | 96.000 kg/km | 133 kg/km |
1249510 | 16 mm² | 緑/黄 | 8.4 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
1249511 | 25 mm² | 緑/黄 | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 289 kg/km |
1249520 | 0.25 mm² | 黒 | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249522 | 0.5 mm² | 黒 | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249523 | 0.75 mm² | 黒 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249524 | 1 mm² | 黒 | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249525 | 1.5 mm² | 黒 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249526 | 2.5 mm² | 黒 | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249527 | 4 mm² | 黒 | 4.1 mm | 38.000 kg/km | 50 kg/km |
1249528 | 6 mm² | 黒 | 5.5 mm | 58.000 kg/km | 78 kg/km |
1249529 | 10 mm² | 黒 | 7.6 mm | 96.000 kg/km | 133 kg/km |
1249530 | 16 mm² | 黒 | 8.4 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
1249531 | 25 mm² | 黒 | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 289 kg/km |
1249532 | 35 mm² | 黒 | 10.9 mm | 336.000 kg/km | 386 kg/km |
1249533 | 50 mm² | 黒 | 13.5 mm | 480.000 kg/km | 558 kg/km |
1249534 | 70 mm² | 黒 | 15.5 mm | 672.200 kg/km | 775 kg/km |
1249535 | 95 mm² | 黒 | 17.5 mm | 912.000 kg/km | 1004 kg/km |
1249540 | 0.25 mm² | 青 | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249542 | 0.5 mm² | 青 | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249543 | 0.75 mm² | 青 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249544 | 1 mm² | 青 | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249545 | 1.5 mm² | 青 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249546 | 2.5 mm² | 青 | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249547 | 4 mm² | 青 | 4.1 mm | 38.000 kg/km | 50 kg/km |
1249548 | 6 mm² | 青 | 5.5 mm | 58.000 kg/km | 78 kg/km |
1249549 | 10 mm² | 青 | 7.6 mm | 96.000 kg/km | 133 kg/km |
1249550 | 16 mm² | 青 | 8.4 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
1249551 | 25 mm² | 青 | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 289 kg/km |
1249560 | 0.25 mm² | 茶 | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249562 | 0.5 mm² | 茶 | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249563 | 0.75 mm² | 茶 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249564 | 1 mm² | 茶 | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249565 | 1.5 mm² | 茶 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249566 | 2.5 mm² | 茶 | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249567 | 4 mm² | 茶 | 4.1 mm | 38.000 kg/km | 50 kg/km |
1249568 | 6 mm² | 茶 | 5.5 mm | 58.000 kg/km | 78 kg/km |
1249569 | 10 mm² | 茶 | 7.6 mm | 96.000 kg/km | 133 kg/km |
1249570 | 16 mm² | 茶 | 8.4 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
1249580 | 0.25 mm² | 赤 | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249582 | 0.5 mm² | 赤 | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249583 | 0.75 mm² | 赤 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249584 | 1 mm² | 赤 | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249585 | 1.5 mm² | 赤 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249586 | 2.5 mm² | 赤 | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249587 | 4 mm² | 赤 | 4.1 mm | 38.000 kg/km | 50 kg/km |
1249588 | 6 mm² | 赤 | 5.5 mm | 58.000 kg/km | 78 kg/km |
1249589 | 10 mm² | 赤 | 7.6 mm | 96.000 kg/km | 133 kg/km |
1249590 | 16 mm² | 赤 | 8.4 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
1249591 | 25 mm² | 赤 | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 289 kg/km |
1249592 | 35 mm² | 赤 | 10.9 mm | 336.000 kg/km | 386 kg/km |
1249593 | 50 mm² | 赤 | 13.5 mm | 480.000 kg/km | 558 kg/km |
1249600 | 0.25 mm² | 白 | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249602 | 0.5 mm² | 白 | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249603 | 0.75 mm² | 白 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249604 | 1 mm² | 白 | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249605 | 1.5 mm² | 白 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249606 | 2.5 mm² | 白 | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249607 | 4 mm² | 白 | 4.1 mm | 38.000 kg/km | 50 kg/km |
1249608 | 6 mm² | 白 | 5.5 mm | 58.000 kg/km | 78 kg/km |
1249609 | 10 mm² | 白 | 7.6 mm | 96.000 kg/km | 133 kg/km |
1249610 | 16 mm² | 白 | 8.4 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
1249611 | 25 mm² | 白 | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 289 kg/km |
1249620 | 0.25 mm² | グレー | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249622 | 0.5 mm² | グレー | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249623 | 0.75 mm² | グレー | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249624 | 1 mm² | グレー | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249625 | 1.5 mm² | グレー | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249626 | 2.5 mm² | グレー | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249627 | 4 mm² | グレー | 4.1 mm | 38.000 kg/km | 50 kg/km |
1249628 | 6 mm² | グレー | 5.5 mm | 58.000 kg/km | 78 kg/km |
1249640 | 0.25 mm² | 紫 | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249642 | 0.5 mm² | 紫 | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249643 | 0.75 mm² | 紫 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249644 | 1 mm² | 紫 | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249645 | 1.5 mm² | 紫 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249646 | 2.5 mm² | 紫 | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249660 | 0.25 mm² | 紺青 | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249662 | 0.5 mm² | 紺青 | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249663 | 0.75 mm² | 紺青 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249664 | 1 mm² | 紺青 | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249665 | 1.5 mm² | 紺青 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249666 | 2.5 mm² | 紺青 | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249680 | 0.25 mm² | オレンジ | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249682 | 0.5 mm² | オレンジ | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249683 | 0.75 mm² | オレンジ | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249684 | 1 mm² | オレンジ | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249685 | 1.5 mm² | オレンジ | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249686 | 2.5 mm² | オレンジ | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249700 | 0.25 mm² | 黄 | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249702 | 0.5 mm² | 黄 | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249703 | 0.75 mm² | 黄 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249704 | 1 mm² | 黄 | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249705 | 1.5 mm² | 黄 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249706 | 2.5 mm² | 黄 | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |
1249720 | 0.25 mm² | 緑 | 2.2 mm | 2.400 kg/km | 7 kg/km |
1249722 | 0.5 mm² | 緑 | 2.4 mm | 4.800 kg/km | 11 kg/km |
1249723 | 0.75 mm² | 緑 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
1249724 | 1 mm² | 緑 | 2.8 mm | 9.600 kg/km | 17 kg/km |
1249725 | 1.5 mm² | 緑 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
1249726 | 2.5 mm² | 緑 | 3.5 mm | 24.000 kg/km | 33 kg/km |