ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,5 BN
シングルコア; 1X0.5; 茶; U0/U: 0,6/1 kV; シリコン; -50°C - 180°C; UL認証済み; 固定設置

¥120
在庫あり
型番
1249562
(¥120/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,5 BN single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,5 BN single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,5 BN single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 米国およびカナダ向け、輸出用機械、器具および装置のメーカーに対して認定
  • 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します

アプリケーション

  • 周囲温度が高く、従来の心線絶縁材質ではすぐに脆化する領域
  • 主な用途 - 制御盤製造 - 家電および装置工学 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 加熱炉建設 - 高分子加工 - 発電機および変圧器製造
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

11 kg/km

銅指数

4.800 kg/km

銅指数 (lb)

32.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

3 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

40.1 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

導体外径

2.4 mm

外径

2.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

14.4 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

3×外径

最小曲げ半径(移動配線時)

6 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

14.4 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 180 °C

温度、移動配線時

-50 °C への 180 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL FT2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

3644 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Aの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 導体外径 銅指数 重量
1249500 0.25 mm² 緑/黄 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249502 0.5 mm² 緑/黄 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249503 0.75 mm² 緑/黄 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249504 1 mm² 緑/黄 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249505 1.5 mm² 緑/黄 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249506 2.5 mm² 緑/黄 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249507 4 mm² 緑/黄 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249508 6 mm² 緑/黄 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249509 10 mm² 緑/黄 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249510 16 mm² 緑/黄 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249511 25 mm² 緑/黄 9.8 mm 240.000 kg/km 289 kg/km
1249520 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249522 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249523 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249524 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249525 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249526 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249527 4 mm² 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249528 6 mm² 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249529 10 mm² 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249530 16 mm² 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249531 25 mm² 9.8 mm 240.000 kg/km 289 kg/km
1249532 35 mm² 10.9 mm 336.000 kg/km 386 kg/km
1249533 50 mm² 13.5 mm 480.000 kg/km 558 kg/km
1249534 70 mm² 15.5 mm 672.200 kg/km 775 kg/km
1249535 95 mm² 17.5 mm 912.000 kg/km 1004 kg/km
1249540 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249542 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249543 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249544 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249545 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249546 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249547 4 mm² 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249548 6 mm² 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249549 10 mm² 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249550 16 mm² 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249551 25 mm² 9.8 mm 240.000 kg/km 289 kg/km
1249560 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249562 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249563 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249564 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249565 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249566 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249567 4 mm² 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249568 6 mm² 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249569 10 mm² 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249570 16 mm² 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249580 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249582 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249583 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249584 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249585 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249586 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249587 4 mm² 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249588 6 mm² 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249589 10 mm² 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249590 16 mm² 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249591 25 mm² 9.8 mm 240.000 kg/km 289 kg/km
1249592 35 mm² 10.9 mm 336.000 kg/km 386 kg/km
1249593 50 mm² 13.5 mm 480.000 kg/km 558 kg/km
1249600 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249602 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249603 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249604 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249605 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249606 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249607 4 mm² 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249608 6 mm² 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249609 10 mm² 7.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
1249610 16 mm² 8.4 mm 154.000 kg/km 192 kg/km
1249611 25 mm² 9.8 mm 240.000 kg/km 289 kg/km
1249620 0.25 mm² グレー 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249622 0.5 mm² グレー 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249623 0.75 mm² グレー 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249624 1 mm² グレー 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249625 1.5 mm² グレー 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249626 2.5 mm² グレー 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249627 4 mm² グレー 4.1 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
1249628 6 mm² グレー 5.5 mm 58.000 kg/km 78 kg/km
1249640 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249642 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249643 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249644 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249645 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249646 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249660 0.25 mm² 紺青 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249662 0.5 mm² 紺青 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249663 0.75 mm² 紺青 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249664 1 mm² 紺青 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249665 1.5 mm² 紺青 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249666 2.5 mm² 紺青 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249680 0.25 mm² オレンジ 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249682 0.5 mm² オレンジ 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249683 0.75 mm² オレンジ 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249684 1 mm² オレンジ 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249685 1.5 mm² オレンジ 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249686 2.5 mm² オレンジ 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249700 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249702 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249703 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249704 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249705 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249706 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1249720 0.25 mm² 2.2 mm 2.400 kg/km 7 kg/km
1249722 0.5 mm² 2.4 mm 4.800 kg/km 11 kg/km
1249723 0.75 mm² 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
1249724 1 mm² 2.8 mm 9.600 kg/km 17 kg/km
1249725 1.5 mm² 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
1249726 2.5 mm² 3.5 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!