ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G6
電源および制御ケーブル; 5G6; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; シールド; -50°C - 180°C; 柔軟

¥7,542
在庫あり
型番
00463323
(¥7,542/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G6 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G6 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 5G6 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 厳しい用途において従来のシリコンケーブルより長い耐性
  • ノッチ耐性および引裂耐性のあるアウターシース材質で機械的破損を低減
  • EWKFシリコンに特殊な添加物を使用しているため、保護具で保護されたケーブルバージョンは不要です
  • 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします
  • 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。

アプリケーション

  • 周囲温度が高く、機械的ストレスが時々大きくなる領域
  • 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

706 kg/km

銅指数

370.000 kg/km

銅指数 (lb)

2486.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

2 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

3.39 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5G6

導体サイズ (mm2)

6 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組
アルミラミネートプラスチック箔

アーマード付

いいえ

外径

19.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

シース材質

シリコン

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

116.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

388.0 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 180 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 180 °C

短時間最大温度

200 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

耐水性
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
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF Cの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0046301 2 いいえ 0.75 mm² 8.6 mm 37.500 kg/km 104 kg/km
0046302 3 はい 0.75 mm² 8.9 mm 46.100 kg/km 118 kg/km
00463033 4 はい 0.75 mm² 10.2 mm 57.300 kg/km 152 kg/km
00463043 5 はい 0.75 mm² 10.9 mm 67.300 kg/km 176 kg/km
0046307 2 いいえ 1 mm² 9 mm 43.000 kg/km 116 kg/km
0046308 3 はい 1 mm² 9.7 mm 55.700 kg/km 142 kg/km
00463093 4 はい 1 mm² 10.9 mm 67.800 kg/km 175 kg/km
00463103 5 はい 1 mm² 11.6 mm 80.300 kg/km 203 kg/km
0046312 7 はい 1 mm² 12.3 mm 113.900 kg/km 250 kg/km
0046313 2 いいえ 1.5 mm² 10.8 mm 58.000 kg/km 166 kg/km
0046314 3 はい 1.5 mm² 11.2 mm 74.000 kg/km 196 kg/km
00463153 4 はい 1.5 mm² 12 mm 91.400 kg/km 222 kg/km
00463163 5 はい 1.5 mm² 12.8 mm 121.700 kg/km 273 kg/km
0046318 7 はい 1.5 mm² 13.6 mm 157.200 kg/km 341 kg/km
0046320 3 はい 2.5 mm² 12.8 mm 121.200 kg/km 271 kg/km
00463213 4 はい 2.5 mm² 13.9 mm 150.900 kg/km 328 kg/km
00463223 5 はい 2.5 mm² 14.8 mm 180.500 kg/km 387 kg/km
00463273 4 はい 4 mm² 16 mm 218.000 kg/km 448 kg/km
00463283 5 はい 4 mm² 17.2 mm 262.900 kg/km 531 kg/km
0046330 3 はい 6 mm² 16.4 mm 240.500 kg/km 489 kg/km
00463313 4 はい 6 mm² 17.9 mm 304.700 kg/km 591 kg/km
00463323 5 はい 6 mm² 19.4 mm 370.000 kg/km 706 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!