ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 4G6
電源および制御ケーブル; 4G6; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; シールド; -50°C - 180°C; 柔軟
一時的な在庫切れ
特長
- 厳しい用途において従来のシリコンケーブルより長い耐性
- ノッチ耐性および引裂耐性のあるアウターシース材質で機械的破損を低減
- EWKFシリコンに特殊な添加物を使用しているため、保護具で保護されたケーブルバージョンは不要です
- 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします
- 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。
アプリケーション
- 周囲温度が高く、機械的ストレスが時々大きくなる領域
- 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
591 kg/km
銅指数
304.700 kg/km
銅指数 (lb)
2047.300 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
2 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
3.39 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G6
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組アルミラミネートプラスチック箔
アーマード付
いいえ
外径
17.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
シリコン
シース材質
シリコン
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
107.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
358.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 180 °C
温度、移動配線時
-25 °C への 180 °C
短時間最大温度
200 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
耐水性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF Cの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0046301 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 8.6 mm | 37.500 kg/km | 104 kg/km |
0046302 | 3 | はい | 0.75 mm² | 8.9 mm | 46.100 kg/km | 118 kg/km |
00463033 | 4 | はい | 0.75 mm² | 10.2 mm | 57.300 kg/km | 152 kg/km |
00463043 | 5 | はい | 0.75 mm² | 10.9 mm | 67.300 kg/km | 176 kg/km |
0046307 | 2 | いいえ | 1 mm² | 9 mm | 43.000 kg/km | 116 kg/km |
0046308 | 3 | はい | 1 mm² | 9.7 mm | 55.700 kg/km | 142 kg/km |
00463093 | 4 | はい | 1 mm² | 10.9 mm | 67.800 kg/km | 175 kg/km |
00463103 | 5 | はい | 1 mm² | 11.6 mm | 80.300 kg/km | 203 kg/km |
0046312 | 7 | はい | 1 mm² | 12.3 mm | 113.900 kg/km | 250 kg/km |
0046313 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 10.8 mm | 58.000 kg/km | 166 kg/km |
0046314 | 3 | はい | 1.5 mm² | 11.2 mm | 74.000 kg/km | 196 kg/km |
00463153 | 4 | はい | 1.5 mm² | 12 mm | 91.400 kg/km | 222 kg/km |
00463163 | 5 | はい | 1.5 mm² | 12.8 mm | 121.700 kg/km | 273 kg/km |
0046318 | 7 | はい | 1.5 mm² | 13.6 mm | 157.200 kg/km | 341 kg/km |
0046320 | 3 | はい | 2.5 mm² | 12.8 mm | 121.200 kg/km | 271 kg/km |
00463213 | 4 | はい | 2.5 mm² | 13.9 mm | 150.900 kg/km | 328 kg/km |
00463223 | 5 | はい | 2.5 mm² | 14.8 mm | 180.500 kg/km | 387 kg/km |
00463273 | 4 | はい | 4 mm² | 16 mm | 218.000 kg/km | 448 kg/km |
00463283 | 5 | はい | 4 mm² | 17.2 mm | 262.900 kg/km | 531 kg/km |
0046330 | 3 | はい | 6 mm² | 16.4 mm | 240.500 kg/km | 489 kg/km |
00463313 | 4 | はい | 6 mm² | 17.9 mm | 304.700 kg/km | 591 kg/km |
00463323 | 5 | はい | 6 mm² | 19.4 mm | 370.000 kg/km | 706 kg/km |