ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 5G1,5
電源および制御ケーブル; 5G1.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; シールド; -60°C - 180°C; UL認証済み; 柔軟
一時的な在庫切れ
特長
- 米国およびカナダ向け、輸出用機械、器具および装置のメーカーに対して認定
- 厚型のケーブルデザインは、FT-1フレーム試験の要件を満たしており、装置や機器の外部接続用にも認可されています
- 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。
- 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします
アプリケーション
- 周囲温度が高く、従来のケーブルの絶縁体およびシース材質ではすぐに脆化する領域
- 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
222 kg/km
銅指数
122.700 kg/km
銅指数 (lb)
824.400 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.7 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
5G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
11.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
シリコン
シース材質
シリコン
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
70.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
236.0 mm
固定配線時の温度範囲
-60 °C への 180 °C
温度、移動配線時
-50 °C への 180 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
4476 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 180 C MSの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0046701 | 3 | はい | 0.5 mm² | 8.6 mm | 43.400 kg/km | 100 kg/km |
0046702 | 4 | はい | 0.5 mm² | 9.3 mm | 55.400 kg/km | 122 kg/km |
0046703 | 5 | はい | 0.5 mm² | 10 mm | 60.200 kg/km | 137 kg/km |
0046708 | 2 | いいえ | 1 mm² | 9 mm | 48.200 kg/km | 104 kg/km |
0046709 | 3 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 65.000 kg/km | 131 kg/km |
0046710 | 4 | はい | 1 mm² | 10.2 mm | 74.600 kg/km | 152 kg/km |
0046711 | 5 | はい | 1 mm² | 11 mm | 91.500 kg/km | 181 kg/km |
0046712 | 7 | はい | 1 mm² | 11.9 mm | 117.900 kg/km | 228 kg/km |
0046716 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 9.6 mm | 65.000 kg/km | 126 kg/km |
0046717 | 3 | はい | 1.5 mm² | 10.1 mm | 79.400 kg/km | 152 kg/km |
0046718 | 4 | はい | 1.5 mm² | 10.9 mm | 101.100 kg/km | 186 kg/km |
0046719 | 5 | はい | 1.5 mm² | 11.8 mm | 122.700 kg/km | 222 kg/km |
0046720 | 7 | はい | 1.5 mm² | 12.8 mm | 158.700 kg/km | 281 kg/km |
0046721 | 12 | はい | 1.5 mm² | 16.9 mm | 245.200 kg/km | 431 kg/km |
0046723 | 18 | はい | 1.5 mm² | 19.6 mm | 346.100 kg/km | 600 kg/km |
0046724 | 25 | はい | 1.5 mm² | 23.9 mm | 495.700 kg/km | 833 kg/km |
0046728 | 3 | はい | 2.5 mm² | 11 mm | 115.500 kg/km | 197 kg/km |
0046729 | 4 | はい | 2.5 mm² | 11.9 mm | 146.700 kg/km | 244 kg/km |
0046730 | 5 | はい | 2.5 mm² | 12.9 mm | 177.900 kg/km | 291 kg/km |
0046734 | 3 | はい | 4 mm² | 12.3 mm | 165.900 kg/km | 261 kg/km |
0046735 | 4 | はい | 4 mm² | 13.4 mm | 211.500 kg/km | 325 kg/km |
0046736 | 5 | はい | 4 mm² | 14.9 mm | 257.200 kg/km | 389 kg/km |
0046740 | 4 | はい | 6 mm² | 17.2 mm | 302.800 kg/km | 482 kg/km |
0046741 | 5 | はい | 6 mm² | 18.7 mm | 367.600 kg/km | 580 kg/km |
0046742 | 4 | はい | 10 mm² | 22.8 mm | 508.400 kg/km | 802 kg/km |