ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G2,5
電源および制御ケーブル; 4G2.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; シールド; -60°C - 180°C; UL認証済み; 柔軟

¥1,996
在庫あり
型番
0046729
(¥1,996/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G2,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 米国およびカナダ向け、輸出用機械、器具および装置のメーカーに対して認定
  • 厚型のケーブルデザインは、FT-1フレーム試験の要件を満たしており、装置や機器の外部接続用にも認可されています
  • 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。
  • 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします

アプリケーション

  • 周囲温度が高く、従来のケーブルの絶縁体およびシース材質ではすぐに脆化する領域
  • 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

244 kg/km

銅指数

146.700 kg/km

銅指数 (lb)

985.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

8.21 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

11.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

シース材質

シリコン

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

71.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

238.0 mm

固定配線時の温度範囲

-60 °C への 180 °C

温度、移動配線時

-50 °C への 180 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

4476 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 180 C MSの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0046701 3 はい 0.5 mm² 8.6 mm 43.400 kg/km 100 kg/km
0046702 4 はい 0.5 mm² 9.3 mm 55.400 kg/km 122 kg/km
0046703 5 はい 0.5 mm² 10 mm 60.200 kg/km 137 kg/km
0046708 2 いいえ 1 mm² 9 mm 48.200 kg/km 104 kg/km
0046709 3 はい 1 mm² 9.5 mm 65.000 kg/km 131 kg/km
0046710 4 はい 1 mm² 10.2 mm 74.600 kg/km 152 kg/km
0046711 5 はい 1 mm² 11 mm 91.500 kg/km 181 kg/km
0046712 7 はい 1 mm² 11.9 mm 117.900 kg/km 228 kg/km
0046716 2 いいえ 1.5 mm² 9.6 mm 65.000 kg/km 126 kg/km
0046717 3 はい 1.5 mm² 10.1 mm 79.400 kg/km 152 kg/km
0046718 4 はい 1.5 mm² 10.9 mm 101.100 kg/km 186 kg/km
0046719 5 はい 1.5 mm² 11.8 mm 122.700 kg/km 222 kg/km
0046720 7 はい 1.5 mm² 12.8 mm 158.700 kg/km 281 kg/km
0046721 12 はい 1.5 mm² 16.9 mm 245.200 kg/km 431 kg/km
0046723 18 はい 1.5 mm² 19.6 mm 346.100 kg/km 600 kg/km
0046724 25 はい 1.5 mm² 23.9 mm 495.700 kg/km 833 kg/km
0046728 3 はい 2.5 mm² 11 mm 115.500 kg/km 197 kg/km
0046729 4 はい 2.5 mm² 11.9 mm 146.700 kg/km 244 kg/km
0046730 5 はい 2.5 mm² 12.9 mm 177.900 kg/km 291 kg/km
0046734 3 はい 4 mm² 12.3 mm 165.900 kg/km 261 kg/km
0046735 4 はい 4 mm² 13.4 mm 211.500 kg/km 325 kg/km
0046736 5 はい 4 mm² 14.9 mm 257.200 kg/km 389 kg/km
0046740 4 はい 6 mm² 17.2 mm 302.800 kg/km 482 kg/km
0046741 5 はい 6 mm² 18.7 mm 367.600 kg/km 580 kg/km
0046742 4 はい 10 mm² 22.8 mm 508.400 kg/km 802 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!