ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G0,5
電源および制御ケーブル; 4G0.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; シールド; -60°C - 180°C; UL認証済み; 柔軟

¥1,605
在庫切れ
型番
0046702
(¥1,605/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G0,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G0,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4G0,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 米国およびカナダ向け、輸出用機械、器具および装置のメーカーに対して認定
  • 厚型のケーブルデザインは、FT-1フレーム試験の要件を満たしており、装置や機器の外部接続用にも認可されています
  • 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。
  • 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします

アプリケーション

  • 周囲温度が高く、従来のケーブルの絶縁体およびシース材質ではすぐに脆化する領域
  • 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

122 kg/km

銅指数

55.400 kg/km

銅指数 (lb)

372.200 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

40.1 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

9.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

シース材質

シリコン

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

55.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

186.0 mm

固定配線時の温度範囲

-60 °C への 180 °C

温度、移動配線時

-50 °C への 180 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

4476 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 180 C MSの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0046701 3 はい 0.5 mm² 8.6 mm 43.400 kg/km 100 kg/km
0046702 4 はい 0.5 mm² 9.3 mm 55.400 kg/km 122 kg/km
0046703 5 はい 0.5 mm² 10 mm 60.200 kg/km 137 kg/km
0046708 2 いいえ 1 mm² 9 mm 48.200 kg/km 104 kg/km
0046709 3 はい 1 mm² 9.5 mm 65.000 kg/km 131 kg/km
0046710 4 はい 1 mm² 10.2 mm 74.600 kg/km 152 kg/km
0046711 5 はい 1 mm² 11 mm 91.500 kg/km 181 kg/km
0046712 7 はい 1 mm² 11.9 mm 117.900 kg/km 228 kg/km
0046716 2 いいえ 1.5 mm² 9.6 mm 65.000 kg/km 126 kg/km
0046717 3 はい 1.5 mm² 10.1 mm 79.400 kg/km 152 kg/km
0046718 4 はい 1.5 mm² 10.9 mm 101.100 kg/km 186 kg/km
0046719 5 はい 1.5 mm² 11.8 mm 122.700 kg/km 222 kg/km
0046720 7 はい 1.5 mm² 12.8 mm 158.700 kg/km 281 kg/km
0046721 12 はい 1.5 mm² 16.9 mm 245.200 kg/km 431 kg/km
0046723 18 はい 1.5 mm² 19.6 mm 346.100 kg/km 600 kg/km
0046724 25 はい 1.5 mm² 23.9 mm 495.700 kg/km 833 kg/km
0046728 3 はい 2.5 mm² 11 mm 115.500 kg/km 197 kg/km
0046729 4 はい 2.5 mm² 11.9 mm 146.700 kg/km 244 kg/km
0046730 5 はい 2.5 mm² 12.9 mm 177.900 kg/km 291 kg/km
0046734 3 はい 4 mm² 12.3 mm 165.900 kg/km 261 kg/km
0046735 4 はい 4 mm² 13.4 mm 211.500 kg/km 325 kg/km
0046736 5 はい 4 mm² 14.9 mm 257.200 kg/km 389 kg/km
0046740 4 はい 6 mm² 17.2 mm 302.800 kg/km 482 kg/km
0046741 5 はい 6 mm² 18.7 mm 367.600 kg/km 580 kg/km
0046742 4 はい 10 mm² 22.8 mm 508.400 kg/km 802 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!