ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 OG
シングルコア; 1X1.5; オレンジ; U0/U: 450/750 V; 電子線架橋高分子化合物; -55°C - 125°C; 固定設置

¥225
在庫切れ
型番
1235009K
(¥225/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 OG single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 OG single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 OG single core -   Secondary Image
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
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 人が過密する場所での安全確保が可能
  • 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
  • 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
  • 海事用途向け認定
  • 電圧クラス450/750 Vに適合。

アプリケーション

  • 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
  • チューブ内、プラスターの上下、プラスター内、または閉鎖された据付ダクト内への設置
  • コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
  • 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
  • ケーブルハーネスの組立および開閉器盤設置の際の配線に最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

21 kg/km

銅指数

14.400 kg/km

銅指数 (lb)

96.760 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

大型段ボール箱

Length per PU

2000 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.7 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07Z-K

ケーブル寸法

1X1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

導体外径

3 mm

外径

3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

電線色

オレンジ

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

12.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

18.0 mm

固定配線時の温度範囲

-55 °C への 125 °C

温度、移動配線時

-35 °C への 120 °C

短時間での最大温度

145 °C

短時間最大温度

145 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-22

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54
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
Dca

CPR 低煙密度

s1

CPRドリップの動作

d1

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750 Vの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 定格電圧 導体外径 銅指数 重量
1235000 1.5 mm² 緑/黄 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235000K 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235001 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235001K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235002 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235002K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235003 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235003K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235005 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235006 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235007 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235009 1.5 mm² オレンジ リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235009K 1.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235104 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235104K 1.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235105 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235105K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235106 1.5 mm² グレー リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235106K 1.5 mm² グレー 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235114 1.5 mm² 紺青 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235114K 1.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1236000 2.5 mm² 緑/黄 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236001 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236001K 2.5 mm² 大型段ボール箱 1200 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236002 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236003 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236005 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236006 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236007 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236009 2.5 mm² オレンジ リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236104 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236105 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236106 2.5 mm² グレー リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236114 2.5 mm² 紺青 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1237000 4 mm² 緑/黄 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237001 4 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237002 4 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237003 4 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237009 4 mm² オレンジ リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237104 4 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237105 4 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237106 4 mm² グレー リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237114 4 mm² 紺青 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1238000 6 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238001 6 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238002 6 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238003 6 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238104 6 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238106 6 mm² グレー 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238114 6 mm² 紺青 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1239000 10 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239001 10 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239002 10 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239003 10 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239104 10 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1240000 16 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240001 16 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240002 16 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240003 16 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240104 16 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240114 16 mm² 紺青 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1241000 25 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.9 mm 240.000 kg/km 262 kg/km
1241001 25 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.9 mm 240.000 kg/km 262 kg/km
1242000 35 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.1 mm 336.000 kg/km 362 kg/km
1242001 35 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.1 mm 336.000 kg/km 362 kg/km
1243000 50 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.5 mm 480.000 kg/km 512 kg/km
1243001 50 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.5 mm 480.000 kg/km 512 kg/km
1244000 70 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 14.2 mm 672.000 kg/km 710 kg/km
1244001 70 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 14.2 mm 672.000 kg/km 710 kg/km
1245000 95 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 16.6 mm 912.000 kg/km 937 kg/km
1245001 95 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 16.6 mm 912.000 kg/km 937 kg/km
1246001 120 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 18.2 mm 1152.000 kg/km 1159 kg/km
1247000 150 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 20.6 mm 1440.000 kg/km 1447 kg/km
1247001 150 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 20.6 mm 1440.000 kg/km 1447 kg/km
1248001 185 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 22.5 mm 1776.000 kg/km 1790 kg/km
1249001 240 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 26.4 mm 2304.000 kg/km 2318 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!