ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X240 BK
シングルコア; 1X240; 黒; U0/U: 450/750 V; 電子線架橋高分子化合物; -55°C - 125°C; 固定設置

¥24,430
在庫あり
型番
1249001
(¥24,430/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X240 BK single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X240 BK single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750V 1X240 BK single core -   Secondary Image
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
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 人が過密する場所での安全確保が可能
  • 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
  • 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
  • 海事用途向け認定
  • 電圧クラス450/750 Vに適合。

アプリケーション

  • 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
  • チューブ内、プラスターの上下、プラスター内、または閉鎖された据付ダクト内への設置
  • コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
  • 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
  • ケーブルハーネスの組立および開閉器盤設置の際の配線に最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

2318 kg/km

銅指数

2304.000 kg/km

銅指数 (lb)

15480.600 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

長さによる

Length per PU

100 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

0.0817 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07Z-K

ケーブル寸法

1X240

導体サイズ (mm2)

240 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

導体外径

26.4 mm

外径

26.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

105.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

158.4 mm

固定配線時の温度範囲

-55 °C への 125 °C

温度、移動配線時

-35 °C への 120 °C

短時間での最大温度

145 °C

短時間最大温度

145 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-22

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54
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
Dca

CPR 低煙密度

s1

CPRドリップの動作

d1

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750 Vの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 定格電圧 導体外径 銅指数 重量
1235000 1.5 mm² 緑/黄 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235000K 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235001 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235001K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235002 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235002K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235003 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235003K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235005 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235006 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235007 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235009 1.5 mm² オレンジ リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235009K 1.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235104 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235104K 1.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235105 1.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235105K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235106 1.5 mm² グレー リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235106K 1.5 mm² グレー 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235114 1.5 mm² 紺青 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1235114K 1.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 2000 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
1236000 2.5 mm² 緑/黄 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236001 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236001K 2.5 mm² 大型段ボール箱 1200 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236002 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236003 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236005 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236006 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236007 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236009 2.5 mm² オレンジ リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236104 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236105 2.5 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236106 2.5 mm² グレー リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1236114 2.5 mm² 紺青 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 3.6 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
1237000 4 mm² 緑/黄 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237001 4 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237002 4 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237003 4 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237009 4 mm² オレンジ リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237104 4 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237105 4 mm² リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237106 4 mm² グレー リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1237114 4 mm² 紺青 リング 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
1238000 6 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238001 6 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238002 6 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238003 6 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238104 6 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238106 6 mm² グレー 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1238114 6 mm² 紺青 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
1239000 10 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239001 10 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239002 10 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239003 10 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1239104 10 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 6.2 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
1240000 16 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240001 16 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240002 16 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240003 16 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240104 16 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1240114 16 mm² 紺青 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.2 mm 153.600 kg/km 172 kg/km
1241000 25 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.9 mm 240.000 kg/km 262 kg/km
1241001 25 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.9 mm 240.000 kg/km 262 kg/km
1242000 35 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.1 mm 336.000 kg/km 362 kg/km
1242001 35 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.1 mm 336.000 kg/km 362 kg/km
1243000 50 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.5 mm 480.000 kg/km 512 kg/km
1243001 50 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.5 mm 480.000 kg/km 512 kg/km
1244000 70 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 14.2 mm 672.000 kg/km 710 kg/km
1244001 70 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 14.2 mm 672.000 kg/km 710 kg/km
1245000 95 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 16.6 mm 912.000 kg/km 937 kg/km
1245001 95 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 16.6 mm 912.000 kg/km 937 kg/km
1246001 120 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 18.2 mm 1152.000 kg/km 1159 kg/km
1247000 150 mm² 緑/黄 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 20.6 mm 1440.000 kg/km 1447 kg/km
1247001 150 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 20.6 mm 1440.000 kg/km 1447 kg/km
1248001 185 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 22.5 mm 1776.000 kg/km 1790 kg/km
1249001 240 mm² 長さによる 100 m U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 26.4 mm 2304.000 kg/km 2318 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!