J-H(ST)H...BD 2x2x0,8
電話線; 2X2X0.8; VDE 0815; ハロゲンフリー; シールド付き; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
halogen-free
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減します。
- 導体は、撚り線の長さが短いツイストペア(TP)を採用することで、良好なデカップリングを実現しています。
アプリケーション
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 石膏ボード、レンガ、コンクリート部の配線用です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電話線
重量
77 kg/km
銅指数
25.000 kg/km
銅指数 (lb)
167.993 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
0.8 kV
試験電圧 心/シールド
0.8 kV
DCループ抵抗(@20℃)
73.2 Ω/km
製品構成
J-屋内通信ケーブル
J-H(ST)H…BD
ケーブル寸法
2X2X0.8
導体公称外径 (mm)
0.8 mm
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
ペア数
2
ツイストタイプ
スタークアッド
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
外径
7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
ハロゲンフリー
シース材質
ハロゲンフリー
シース色
灰
シース色:RALカラー
RAL 7001
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0815
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-25
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
EN 50267-2-1EN 50267-2-2
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
なし
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s1
CPRドリップの動作
d2
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。